PTRV 8-PV /RD - Распределитель потенциала
3270248

Распределитель потенциала, номинальное напряжение: 250 В, номинальный ток: 17,5 A, тип подключения: Зажимы Push-in, 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. и 8-ой ярус, Расчетное сечение: 1,5 мм2, cечение: 0,14 мм2 - 2,5 мм2, монтаж: NS 35/7,5, NS 35/15, цвет: cерый, цвет элементов подключения: красный

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Высокое качество контактирования благодаря технологии push-in в качестве замены для Wire-Wrap, Termi-Point, и т.д.
Расключение на узком пространстве без использования инструмента благодаря компактности
Распределитель потенциалов до 17,5 А
Контрольный отвод 2,3 мм позволяет проводить проверку между проводниками при помощи обычных щупов