PTRV 4-FE /BKYE - Распределитель потенциала
3270131

Распределитель потенциала, номинальное напряжение: 250 В, номинальный ток: 17,5 A, тип подключения: Зажимы Push-in, 1., 2., 3. и 4-ый ярус, Расчетное сечение: 1,5 мм2, cечение: 0,14 мм2 - 2,5 мм2, монтаж: NS 35/7,5, NS 35/15, цвет: cерый, цвет элементов подключения: черный, желтый

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Расключение на узком пространстве без использования инструмента благодаря компактности
Распределитель потенциалов черно-желтого цвета для обозначения функционального заземления
Высокое качество контактирования благодаря технологии push-in в качестве замены для Wire-Wrap, Termi-Point, и т.д.
Индивидуальное цветовое обозначение проводника и клеммы для безошибочной и безопасной работы
Контрольный отвод 2,3 мм позволяет проводить проверку между проводниками при помощи обычных щупов