cULus Recognized
ID допуска: E60425Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
Выход | 600 В | 25 A | 20 - 10 | |
Вход | 600 В | 50 A | 20 - 8 | |
C | ||||
Выход | 600 В | 25 A | 20 - 10 | |
Вход | 600 В | 50 A | 20 - 8 | |
F | ||||
Выход | 1000 В | 25 A | 20 - 10 | |
Вход | 1000 В | 50 A | 20 - 8 |