FTRV 8-PV /BK
-
Распределитель потенциала
3270194
Распределитель потенциала, без нажимной кнопки, номинальное напряжение: 250 В, номинальный ток: 17,5 A, тип подключения: Зажимы Push-in, 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. и 8-ой ярус, Расчетное сечение: 1,5 мм2, cечение: 0,14 мм2 - 2,5 мм2, монтаж: NS 35/7,5, NS 35/15, цвет: cерый, цвет элементов подключения: черный
Подробная информация о продукте
Тип изделия | Разветвитель цепей |
Полюсов | 2 |
Количество точек подключения | 32 |
Количество рядов | 8 |
Потенциалы | 1 |
Изоляционные характеристики | |
Категория перенапряжения | III |
Расчетное импульсное напряжение | 4 кВ |
Макс. мощность потерь при номинальных условиях | 0,56 Вт |
Количество точек подключения на ярус | 4 |
Номинальное сечение | 1,5 мм² |
1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. и 8-ой ярус | |
Тип подключения | Зажимы Push-in |
Длина снятия изоляции | 8 мм ... 10 мм |
Подключение согласно стандарту | МЭК 60947-7-1 |
Сечение жесткого провода | 0,14 мм² ... 2,5 мм² |
Сечение проводника AWG | 26 ... 14 (пересчитано согласно МЭК) |
Сечение гибкого провода | 0,14 мм² ... 1,5 мм² |
Сечение гибкого проводника [AWG] | 26 ... 14 (пересчитано согласно МЭК) |
Сечение гибкого проводника (с кабельным наконечником без пластиковой втулки) | 0,14 мм² ... 1,5 мм² |
Сечение гибкого проводника (с кабельным наконечником и пластиковой втулкой) | 0,14 мм² ... 1,5 мм² |
Номинальный ток | 17,5 A |
Максимальный ток нагрузки | 20 A (при сечении проводника 2,5 мм², максимальный ток нагрузки не должен превышать суммарный ток всех подсоединенных проводников.) |
Номинальное напряжение | 250 В |
Номинальное сечение | 1,5 мм² |
1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. и 8-ой ярус Сечение проводников, подсоединяемых без инструмента | |
Сечение жесткого провода | 0,34 мм² ... 2,5 мм² |
Сечение жесткого провода [AWG] | 20 ... 14 (пересчитано согласно МЭК) |
Сечение гибкого проводника (с кабельным наконечником без пластиковой втулки) | 0,34 мм² ... 1,5 мм² |
Сечение гибкого проводника (с кабельным наконечником и пластиковой втулкой) | 0,34 мм² ... 1,5 мм² |
Ширина | 8,3 мм |
Цвет | серый (RAL 7042) |
Цвет элементов подключения | черный |
Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
Группа изоляционного материала | I |
Изоляционный материал | PA |
Статическое использование изоляционного материала на холоде | -60 °C |
Температурный индекс изоляционного материала (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 125 °C |
Относительный температурный индекс изоляционного материала (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
Калориметрическая теплоотдача NFPA 130 (ASTM E 1354) | 27,5 MJ/kg |
Воспламеняемость поверхности NFPA 130 (ASTM E 162) | имеется |
Специфическая оптическая плотность дымовых газов NFPA 130 (ASTM E 662) | имеется |
Токсичность дымовых газов NFPA 130 (SMP 800C) | имеется |
Испытание импульсным напряжением | |
Испытательное напряжение, заданное значение | 4,8 кВ |
Результат | Испытание пройдено |
Испытание на нагревание | |
Требования, испытание на нагревание | Повышение температуры ≤ 45 K |
Результат | Испытание пройдено |
Стойкость к кратковременным токам 1,5 мм² | 0,18 кA |
Стойкость к кратковременным токам 2,5 мм² | 0,3 кA |
Результат | Испытание пройдено |
Рабочая электрическая прочность | |
Испытательное напряжение, заданное значение | 1,5 кВ |
Результат | Испытание пройдено |
Механические данные | |
Открытая боковая стенка | Да |
Механическая прочность | |
Результат | Испытание пройдено |
Крепление на носителе | |
Монтажная рейка/крепежное основание | NS 35 |
Сила при испытании, заданное значение | 1 Н |
Результат | Испытание пройдено |
Испытание на повреждение и расшатывание проводника | |
Скорость вращения | 10 об/мин. |
Повороты | 135 |
Сечение провода / масса | 0,14 мм²/0,2 кг |
1,5 мм²/0,4 кг | |
2,5 мм²/0,7 кг | |
Результат | Испытание пройдено |
Снижение эффективности от времени | |
Температурные циклы | 192 |
Результат | Испытание пройдено |
Испытание игольчатым пламенем | |
Время воздействия | 30 c |
Результат | Испытание пройдено |
Вибрации/ широкополосные шумы | |
Спецификации по испытанию | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
Ассортимент | Испытания на долговечность, категория 2, на поворотной тележке |
Частота | от f1 = 5 Гц до f2 = 250 Гц |
ASD-уровень | 6,12 (м/с²)²/Гц |
Ускорение | 3,12г |
Продолжительность испытания на 1 ось | 5 ч |
Направление испытания | X-, Y- и Z-ось |
Результат | Испытание пройдено |
Ударопрочность | |
Спецификации по испытанию | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
Форма удара | Полусинусоида |
Ускорение | 30г |
Продолжительность удара | 18 мс |
Количество ударов в 1 направлении | 3 |
Направление испытания | X-, Y- и Z-ось (положит. и отрицат.) |
Результат | Испытание пройдено |
Условия окружающей среды | |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -60 °C ... 105 °C (макс. кратковременная рабочая температура см. RTI Elec.) |
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -25 °C ... 60 °C (кратковременно, не более 24 ч, от -60 °C до +70 °C) |
Температура окружающей среды (при монтаже) | -5 °C ... 70 °C |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -5 °C ... 70 °C |
Допустимая влажность воздуха (хранение / транспортировка) | 30 % ... 70 % |
Подключение согласно стандарту | МЭК 60947-7-1 |
Тип монтажа | NS 35/7,5 |
NS 35/15 |
Номер артикула | 3270194 |
Упаковочная единица | 10 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
Ключ изделия | BE6211 |
GTIN | 4046356944144 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 32,89 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 32,89 g |
Номер таможенного тарифа | 85369010 |
Страна происхождения | PL |
ETIM
ETIM 8.0 | EC000897 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да (Нет освобождения от исполнения требований) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Отсутствие опасных веществ, превышающих предельные значения
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
Совместимые изделия
-
-
CDC-PTRV - Хомут 3270167
-
PT-IL - Приспособления для монтажа 3208090
-
SZF 0-0,4X2,5 - Отвертка 1204504
-
ST-BW 0 - Pабочий инструмент 1200135
-
RPS - Штекерный переходник 0201647
-
ZB 8,3:UNBEDRUCKT - Полоса Zack 0803444
-
ZB 8,3,LGS:FORTL.ZAHLEN - Полоса Zack 0803480
-
ZB 8,3,QR:FORTL.ZAHLEN - Полоса Zack 0803479
-
ZB 8,3 CUS - Полоса Zack 8191573
-
TM-PTRV 8,QR:1-8 - Маркировка для клеммных модулей 0803468
-
TM-PTRV 8,QR:8-1 - Маркировка для клеммных модулей 0803470
-
TM-PTRV 8,QR:A-H - Маркировка для клеммных модулей 0803471
-
TM-PTRV 8,QR:H-A - Маркировка для клеммных модулей 0803473
-
D-PTRV 8 WH - Концевая крышка 3270154
-
D-PTRV 8 WH 1-8 - Концевая крышка 3270155
-
D-PTRV 8 WH 1-8 LGS - Концевая крышка 3270240
-
D-PTRV 8 WH 8-1 - Концевая крышка 3270242
-
D-PTRV 8 WH 8-1 LGS - Концевая крышка 3270244
-
D-PTRV 8 WH 1-16 - Концевая крышка 3270228
-
D-PTRV 8 WH 1-16 LGS - Концевая крышка 3270229
-
D-PTRV 8 WH 9-16 - Концевая крышка 3270211
-
D-PTRV 8 WH 9-16 LGS - Концевая крышка 3270212
-
D-PTRV 8 WH 17-24 - Концевая крышка 3270213
-
D-PTRV 8 WH 17-24 LGS - Концевая крышка 3270214
-
D-PTRV 8 WH 25-32 - Концевая крышка 3270215
-
D-PTRV 8 WH 25-32 LGS - Концевая крышка 3270216
-
D-PTRV 8 WH A-H - Концевая крышка 3270156
-
D-PTRV 8 WH A-H LGS - Концевая крышка 3270241
-
D-PTRV 8 WH H-A - Концевая крышка 3270243
-
D-PTRV 8 WH H-A LGS - Концевая крышка 3270245
-
D-PTRV 8 WH A-P - Концевая крышка 3270217
-
D-PTRV 8 WH A-P LGS - Концевая крышка 3270218
-
D-PTRV 8 WH P-A - Концевая крышка 1649604
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN-рейка перфорацией 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Несущая рейка без перфорации 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DIN-рейка перфорацией 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Несущая рейка без перфорации 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Несущая рейка без перфорации 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DIN-рейка перфорацией 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Несущая рейка без перфорации 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Несущая рейка без перфорации 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Концевой колпачок 1206560
-
CLIPFIX 35 - Концевой фиксатор 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - Концевой фиксатор 3022276
-
E/NS 35 N - Концевой фиксатор 0800886
-
E/UK - Концевой фиксатор 1201442
-
E/UK 1 - Концевой фиксатор 1201413
-
MPS-MT - Контрольный штекер 0201744
-
MPS-IH WH - Изоляционная втулка 0201663
-
MPS-IH RD - Изоляционная втулка 0201676
-
MPS-IH BU - Изоляционная втулка 0201689
-
MPS-IH YE - Изоляционная втулка 0201692
-
MPS-IH GN - Изоляционная втулка 0201702
-
MPS-IH GY - Изоляционная втулка 0201728
-
MPS-IH BK - Изоляционная втулка 0201731
Преимущества для вас
Распределитель потенциалов до 17,5 А
Высокое качество контактирования благодаря технологии push-in в качестве замены для Wire-Wrap, Termi-Point, и т.д.
Расключение на узком пространстве без использования инструмента благодаря компактности
Контрольный отвод 2,3 мм позволяет проводить проверку между проводниками при помощи обычных щупов
ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»
A15M2A8, г. Алматы; Офис 42, ул. Масанчи, 98А