EAC
ID допуска: KZ7500651131219505cULus Recognized
ID допуска: E60425Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
D | ||||
20 - 12 |
Разделительная клемма для датчика/исп. элемента, верхний ярус для разделительного или предохранительного штекера, средний ярус для распределения потенциалов вставными перемычками, нижний ярус с основанием PE, номинальное напряжение: 250 В, номинальный ток: 15 A, количество точек подсоединения: 3, тип подключения: Винтовые зажимы, cечение: 0,2 мм2 - 4 мм2, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15, цвет: темно-серая
Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
D | ||||
20 - 12 |