PTRV 8 /COL-WHRD - Распределительная панель
3001876

Распределительная панель, номинальное напряжение: 250 В, номинальный ток: 8 A, тип подключения: Зажимы Push-in, 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. и 8-ой ярус, Расчетное сечение: 1,5 мм2, cечение: 0,14 мм2 - 2,5 мм2, монтаж: NS 35/7,5, NS 35/15, цвет: cерый

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Расключение на узком пространстве без использования инструмента благодаря компактности
Высокое качество контактирования благодаря технологии push-in в качестве замены для Wire-Wrap, Termi-Point, и т.д.
Индивидуальное цветовое обозначение проводника и клеммы для безошибочной и безопасной работы
Возможна цветовая конфигурация в соответствии с VDE 0812, VDE 0815, DIN 471000 или без ограничений
Контрольный отвод 2,3 мм позволяет проводить проверку между проводниками при помощи обычных щупов