CSA
ID допуска: 2030668Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 В | 10 A | 26 - 14 | ||
D | ||||
300 В | 10 A | 26 - 14 |
Схема IECEE CB
ID допуска: NL-58817Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
250 В | 10 A |
cULus Recognized
ID допуска: E60425Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
D | ||||
300 В | 10 A | 26 - 14 |
KEMA-KEUR
ID допуска: 71-102890Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Только гибкие провода | 250 В | 10 A | 0,14 - 1,5 | |
Только жесткие провода | 250 В | 10 A | 0,14 - 2,5 |