PTMC 1,5/48-3 /BU 19Z
-
Сотовая клемма
3270321
Сотовая клемма, Маркировка от 1 - 48, номинальное напряжение: 500 В, номинальный ток: 17,5 A, тип подключения: Зажимы Push-in, cечение: 0,14 мм2 - 2,5 мм2, монтаж: Настенный монтаж, 19"-стойка, цвет: cерый, цвет элементов подключения: синий
Подробная информация о продукте
Общая информация | Маркировка от 1 - 48 |
Тип изделия | Распределительные соединители |
Полюсов | 48 |
Количество точек подключения | 288 |
Количество рядов | 1 |
Изоляционные характеристики | |
Категория перенапряжения | III |
Степень загрязнения | 3 |
Расчетное импульсное напряжение | 6 кВ |
Макс. мощность потерь при номинальных условиях | 0,56 Вт |
Количество точек подключения на ярус | 288 |
Номинальное сечение | 1,5 мм² |
Номинальное сечение AWG | 14 |
Тип подключения | Зажимы Push-in |
Длина снятия изоляции | 8 мм ... 10 мм |
Калиберная пробка | A1 |
Подключение согласно стандарту | МЭК 60947-7-1 |
Сечение жесткого провода | 0,14 мм² ... 2,5 мм² |
Сечение проводника AWG | 26 ... 14 (пересчитано согласно МЭК) |
Сечение гибкого провода | 0,14 мм² ... 1,5 мм² |
Сечение гибкого проводника [AWG] | 26 ... 16 (пересчитано согласно МЭК) |
Сечение гибкого проводника (с кабельным наконечником без пластиковой втулки) | 0,14 мм² ... 1,5 мм² |
Сечение гибкого проводника (с кабельным наконечником и пластиковой втулкой) | 0,14 мм² ... 1,5 мм² |
Номинальный ток | 17,5 A |
Максимальный ток нагрузки | 24 A (при сечении проводника 2,5 мм², максимальный ток нагрузки не должен превышать суммарный ток всех подсоединенных проводников.) |
12 A (при сечении проводника 2,5 мм², максимальный ток нагрузки не должен превышать суммарный ток всех подсоединенных проводников.) | |
Номинальное напряжение | 500 В |
Сечение проводников, подсоединяемых без инструмента | |
Сечение жесткого провода | 0,34 мм² ... 2,5 мм² |
Сечение жесткого провода [AWG] | 20 ... 14 (пересчитано согласно МЭК) |
Сечение гибкого проводника (с кабельным наконечником без пластиковой втулки) | 0,34 мм² ... 1,5 мм² |
Сечение гибкого проводника (с кабельным наконечником и пластиковой втулкой) | 0,34 мм² ... 1,5 мм² |
Чертеж |
|
Ширина | 66 мм |
Высота | 111 мм |
Глубина | 30 мм |
Цвет | серый (RAL 7042) |
Цвет элементов подключения | синий |
Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
Группа изоляционного материала | I |
Изоляционный материал | PA |
Статическое использование изоляционного материала на холоде | -60 °C |
Температурный индекс изоляционного материала (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 125 °C |
Относительный температурный индекс изоляционного материала (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
Калориметрическая теплоотдача NFPA 130 (ASTM E 1354) | 27,5 MJ/kg |
Воспламеняемость поверхности NFPA 130 (ASTM E 162) | имеется |
Специфическая оптическая плотность дымовых газов NFPA 130 (ASTM E 662) | имеется |
Токсичность дымовых газов NFPA 130 (SMP 800C) | имеется |
Испытание импульсным напряжением | |
Испытательное напряжение, заданное значение | 7,3 кВ |
Результат | Испытание пройдено |
Испытание на нагревание | |
Требования, испытание на нагревание | Повышение температуры ≤ 45 K |
Результат | Испытание пройдено |
Стойкость к кратковременным токам 1,5 мм² | 0,18 кA |
Стойкость к кратковременным токам 2,5 мм² | 0,3 кA |
Результат | Испытание пройдено |
Рабочая электрическая прочность | |
Испытательное напряжение, заданное значение | 1,89 кВ |
Результат | Испытание пройдено |
Механические данные | |
Открытая боковая стенка | Нет |
Механическая прочность | |
Результат | Испытание пройдено |
Крепление на носителе | |
Монтажная рейка/крепежное основание | NS 35 |
Сила при испытании, заданное значение | 1 Н |
Результат | Испытание пройдено |
Испытание на повреждение и расшатывание проводника | |
Скорость вращения | 10 об/мин. |
Повороты | 135 |
Сечение провода / масса | 0,14 мм²/0,2 кг |
1,5 мм²/0,4 кг | |
2,5 мм²/0,7 кг | |
Результат | Испытание пройдено |
Снижение эффективности от времени | |
Температурные циклы | 192 |
Результат | Испытание пройдено |
Испытание игольчатым пламенем | |
Время воздействия | 30 c |
Результат | Испытание пройдено |
Вибрации/ широкополосные шумы | |
Спецификации по испытанию | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
Ассортимент | Испытания на долговечность, категория 1, класс B, в транспортной коробке |
Частота | от f1 = 5 Гц до f2 = 150 Гц |
ASD-уровень | 0,964 ((м/с²)²/Гц |
Ускорение | 0,58г |
Продолжительность испытания на 1 ось | 5 ч |
Направление испытания | X-, Y- и Z-ось |
Результат | Испытание пройдено |
Ударопрочность | |
Спецификации по испытанию | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
Форма удара | Полусинусоида |
Ускорение | 5г |
Продолжительность удара | 30 мс |
Количество ударов в 1 направлении | 3 |
Направление испытания | X-, Y- и Z-ось (положит. и отрицат.) |
Результат | Испытание пройдено |
Условия окружающей среды | |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -60 °C ... 105 °C (макс. кратковременная рабочая температура см. RTI Elec.) |
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -25 °C ... 60 °C (кратковременно, не более 24 ч, от -60 °C до +70 °C) |
Температура окружающей среды (при монтаже) | -5 °C ... 70 °C |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -5 °C ... 70 °C |
Допустимая влажность воздуха (хранение / транспортировка) | 30 % ... 70 % |
Подключение согласно стандарту | МЭК 60947-7-1 |
Тип монтажа | Настенный монтаж |
19"-стойка |
Номер артикула | 3270321 |
Упаковочная единица | 10 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
Ключ изделия | BE6212 |
GTIN | 4055626058405 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 221 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 221 g |
Номер таможенного тарифа | 85369010 |
Страна происхождения | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27250106 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000897 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да (Нет освобождения от исполнения требований) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Отсутствие опасных веществ, превышающих предельные значения
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
Совместимые изделия
Указание: использование некоторых из приведенных ниже принадлежностей может ограничить возможности данного продукта.
-
-
DB 50- 90 BK - Проволочная перемычка 2820916
-
DB 50- 90 GY - Проволочная перемычка 2820929
-
DB 50- 90 RD - Проволочная перемычка 2864639
-
DF-PTMC-O - Фланцевая крышка 3270400
-
DF-PTMC-U - Фланцевая крышка 3270401
-
DF-PTMC-NS - Адаптер 3270403
-
DF-PTMC-ZB - Адаптер для таблички 3270410
-
RPS - Штекерный переходник 0201647
-
MPS-MT - Контрольный штекер 0201744
-
MPS-IH WH - Изоляционная втулка 0201663
-
MPS-IH RD - Изоляционная втулка 0201676
-
MPS-IH BU - Изоляционная втулка 0201689
-
MPS-IH YE - Изоляционная втулка 0201692
-
MPS-IH GN - Изоляционная втулка 0201702
-
MPS-IH GY - Изоляционная втулка 0201728
-
MPS-IH BK - Изоляционная втулка 0201731
-
SZF 0-0,4X2,5 - Отвертка 1204504
-
ST-BW 0 - Pабочий инструмент 1200135
Преимущества для вас
Наглядность точек управления и подключения благодаря вертикальному расположению проводов
Расключение на узком пространстве без использования инструмента благодаря компактности
Высокое качество контактирования благодаря технологии push-in в качестве замены для Wire-Wrap, Termi-Point, и т.д.
Для монтажа на стойки 19"
Исполнение в синем цвете для использования в искробезопасных цепях тока во взрывоопасных зонах (тип взрывозащиты Ex i)
ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»
A15M2A8, г. Алматы; Офис 42, ул. Масанчи, 98А