PTMC 1,5/48-2 - Сотовая клемма
3270322

Сотовая клемма, Маркировка от 1 - 48, номинальное напряжение: 500 В, номинальный ток: 17,5 A, тип подключения: Зажимы Push-in, cечение: 0,14 мм2 - 2,5 мм2, монтаж: Настенный монтаж, цвет: cерый, цвет элементов подключения: серый/белый

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Для монтажа в вырез в стене
Высокое качество контактирования благодаря технологии push-in в качестве замены для Wire-Wrap, Termi-Point, и т.д.
Расключение на узком пространстве без использования инструмента благодаря компактности
Наглядность точек управления и подключения благодаря вертикальному расположению проводов