PTMC 1,5-3 /BN - Сотовая клемма
3270423

Сотовая клемма, номинальное напряжение: 500 В, номинальный ток: 17,5 A, тип подключения: Зажимы Push-in, cечение: 0,14 мм2 - 2,5 мм2, монтаж: крепление защелками на адаптере для монтажной рейки, крепление защелками на фланце крышки, цвет: cерый, цвет элементов подключения: коричневый

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Подходит для монтажа на несущей рейке или в вырезе в стенке при помощи соответствующих принадлежностей
Индивидуальная конструкция благодаря модульному принципу
Возможна цветовая конфигурация в соответствии с VDE 0812, VDE 0815, DIN 471000 или без ограничений
Индивидуальное цветовое обозначение проводника и клеммы для безошибочной и безопасной работы
Высокое качество контактирования благодаря технологии push-in в качестве замены для Wire-Wrap, Termi-Point, и т.д.
Расключение на узком пространстве без использования инструмента благодаря компактности