CSA
ID допуска: 13631Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 В | 10 A | 24 - 16 | ||
C | ||||
300 В | 10 A | 24 - 16 | ||
D | ||||
300 В | 10 A | 24 - 16 |
Сотовая клемма, номинальное напряжение: 500 В, номинальный ток: 10 A, тип подключения: Зажимы Push-in, Расчетное сечение: 1,5 мм2, cечение: 0,14 мм2 - 2,5 мм2, монтаж: Настенный монтаж, цвет: cерый
Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 В | 10 A | 24 - 16 | ||
C | ||||
300 В | 10 A | 24 - 16 | ||
D | ||||
300 В | 10 A | 24 - 16 |