PTMC 1,5 /2-3 -NS - Сотовая клемма
3001906

Сотовая клемма, номинальное напряжение: 500 В, номинальный ток: 10 A, тип подключения: Зажимы Push-in, Расчетное сечение: 1,5 мм2, cечение: 0,14 мм2 - 2,5 мм2, монтаж: NS 35/7,5, NS 35/15, цвет: cерый

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Индивидуальная конструкция благодаря модульному принципу
Индивидуальное цветовое обозначение проводника и клеммы для безошибочной и безопасной работы
Расключение на узком пространстве без использования инструмента благодаря компактности
Возможна цветовая конфигурация в соответствии с VDE 0812, VDE 0815, DIN 471000 или без ограничений
Высокое качество контактирования благодаря технологии push-in в качестве замены для Wire-Wrap, Termi-Point, и т.д.
Для монтажа на несущей рейке