XTV 10-TWIN BU - Проходные клеммы
1329605

Проходные клеммы, номинальное напряжение: 1000 В, номинальный ток: 57 A, количество точек подсоединения: 3, полюсов: 1, тип подключения: Зажим push-X, Расчетное сечение: 10 мм2, cечение: 1,5 мм2 - 16 мм2, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15, цвет: синий

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Быстрое, не требующее усилий соединение для любых видов проводов благодаря предварительно натянутым контактным пружинам
Высокая гибкость в процессе ввода провода обеспечивает простое подключение проводов с наконечником или без него
Наглядное соединение провода за счет наличия бокового направления подключения и однозначной позиции кнопки управления пружинным контактом
Простое получение информации: QR-код на клемме содержит все необходимые сведения об изделии
Клеммные блоки с зажимами Push-X являются частью системы COMPLETE line