UK 2,5 B RD
-
Проходные клеммы
3002164
Проходные клеммы, номинальное напряжение: 800 В, номинальный ток: 24 A, количество точек подсоединения: 2, полюсов: 1, тип подключения: Винтовые зажимы, cечение: 0,2 мм2 - 4 мм2, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, цвет: красный
Подробная информация о продукте
Тип изделия | Проходная клемма |
Полюсов | 1 |
Количество точек подключения | 2 |
Количество рядов | 1 |
Изоляционные характеристики | |
Категория перенапряжения | III |
Степень загрязнения | 3 |
Расчетное импульсное напряжение | 8 кВ |
Ярус 1, подключение сверху и снизу | |
Тип подключения | Винтовые зажимы |
Резьба винтов | M3 |
Момент затяжки | 0,6 ... 0,8 Нм |
Длина снятия изоляции | 7 мм |
Калиберная пробка | A3 |
Сечение жесткого провода | 0,2 мм² ... 4 мм² |
Сечение проводника AWG | 24 ... 12 (пересчитано согласно МЭК) |
Сечение гибкого провода | 0,2 мм² ... 2,5 мм² |
Сечение гибкого проводника (с кабельным наконечником без пластиковой втулки) | 0,25 мм² ... 2,5 мм² |
Сечение гибкого проводника (с кабельным наконечником и пластиковой втулкой) | 0,25 мм² ... 1 мм² |
2 жестких провода одинакового сечения | 0,2 мм² ... 1 мм² |
2 гибких провода одинакового сечения | 0,25 мм² ... 1 мм² |
2 гибких проводника одинакового сечения с кабельным наконечником без пластиковой втулки | 0,25 мм² ... 1 мм² |
2 гибких проводника одинакового сечения с наконечником TWIN с пластиковой втулкой | 0,5 мм² ... 1,5 мм² |
Номинальный ток | 24 A |
Номинальное напряжение | 800 В |
Подключение согласно стандарту | UL |
Сечение проводника AWG | 30 ... 12 (пересчитано согласно МЭК) |
Номинальный ток | 20 A |
Номинальное напряжение | 300 В |
Подключение согласно стандарту | CSA |
Сечение проводника AWG | 22 ... 12 (пересчитано согласно МЭК) |
Номинальный ток | 25 A |
Номинальное напряжение | 300 В |
Ширина | 6,2 мм |
Ширина крышки | 1,5 мм |
Цвет | красный |
Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
Группа изоляционного материала | I |
Изоляционный материал | PA |
Механические данные | |
Открытая боковая стенка | Да |
Условия окружающей среды | |
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -25 °C ... 55 °C (кратковременно, не более 24 ч, от -60 °C до +70 °C) |
Температура окружающей среды (при монтаже) | -5 °C ... 70 °C |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -5 °C ... 70 °C |
Подключение согласно стандарту | UL |
CSA |
Тип монтажа | NS 35/7,5 |
NS 35/15 | |
NS 32 |
Номер артикула | 3002164 |
Упаковочная единица | 50 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 50 Количество |
Ключ изделия | BE1211 |
GTIN | 4055626188775 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 7,897 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 7,897 g |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27250101 |
ECLASS-15.0 | 27250101 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000897 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да |
насколько известно, действует освобождение от исполнения требований | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Lead (№ CAS: 7439-92-1) |
Совместимые изделия
-
-
IS-K 4 - Изоляционная перемычка 1302338
-
LB 10-6 BU - Перемычка 0202280
-
LB 10-6 GY - Перемычка 0202358
-
KB- 6-EX - Цепная перемычка 0201485
-
FBI 10- 6 - Винтовая перемычка 0203250
-
FB 3- 6-EX - Винтовая перемычка 0201469
-
FB 2- 6-EX - Винтовая перемычка 0201456
-
FB 10- 6-EX - Винтовая перемычка 0201281
-
FBI 100- 6 - Винтовая перемычка 0201650
-
FBI 20- 6 - Винтовая перемычка 0201867
-
FB 10- 6 - Винтовая перемычка 0201184
-
FB 5- 6 - Винтовая перемычка 0201029
-
EB 3- 6 - Гребенчатая перемычка 0201142
-
EB 2- 6 - Гребенчатая перемычка 0201155
-
EB 10- 6 - Гребенчатая перемычка 0201139
-
USBR 2-7 - Коммутационная перемычка 2303239
-
USBRJ 2-7 - Коммутационная перемычка 2305538
-
SBRN 2-7 - Коммутационная перемычка 1413230
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN-рейка перфорацией 0801733
-
NS 32 AL UNPERF 2000MM - Несущая рейка без перфорации 1201028
-
NS 32 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Несущая рейка без перфорации 1201015
-
NS 32 PERF 2000MM-VPE 10 - DIN-рейка перфорацией 1201002
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Несущая рейка без перфорации 1201756
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Несущая рейка без перфорации 0801681
-
CLIPFIX 35 - Концевой фиксатор 3022218
-
E/UK - Концевой фиксатор 1201442
-
PSBJ 3/13/4 - Hаборная тестовая вилка 0201304
-
PSB 3/10/4 - Hаборная тестовая вилка 0601292
-
D-UK 2,5 BU - Концевая крышка 3001103
-
D-UK 2,5 - Концевая крышка 3001022
-
WS 5- 6 - Предупредительная табличка 1004403
-
WS 4- 6 - Предупредительная табличка 1004209
-
WS 3- 6 - Предупредительная табличка 1004115
-
ZSR-EX - Винты 0200017
-
FB-150 METER - Винтовая перемычка 0201595
-
KSS 3- 6 - Короткозамыкающая вилка 0309523
-
KSS 6 - Короткозамыкающая вилка 0301547
-
PS-UK 2,5 B/Z-6 - Контрольный штекер 3001239
-
PS-UK 2,5 B/E - Контрольный штекер 3001132
-
RPS - Штекерный переходник 0201647
-
TS-KK 3 - Разделительная пластина 2770215
-
ATP-UK - Разделительная пластина 3003224
Преимущества для вас
Универсальное основание для установки на несущие рейки NS 35... и NS 32...
Универсальные клеммы серии UK обладают типичными характеристиками необходимыми для практического применения
Два способа распределения потенциалов: с помощью перемычек винтового крепления, устанавливаемых по оси клеммной группы, или с помощью гребенчатых перемычек, вставляемых в вводные отверстия клемм
ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»
A15M2A8, г. Алматы; Офис 42, ул. Масанчи, 98А