TBD 6 I - Проходные клеммы
3246476

Проходные клеммы, той же формы, что разделительная клемма с измерит. преобразователем TB 6-T I, номинальное напряжение: 800 В, номинальный ток: 41 A, количество точек подсоединения: 2, полюсов: 1, тип подключения: Винтовые зажимы, cечение: 1,5 мм2 - 6 мм2, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, цвет: темно-серая

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия