EAC
ID допуска: KZ7500651131219505cULus Recognized
ID допуска: E60425Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
1000 В | 192 A | 6 - 3/0 | ||
C | ||||
1000 В | 192 A | 6 - 3/0 |
Проходные клеммы, номинальное напряжение: 1000 В, номинальный ток: 192 A, количество точек подсоединения: 2, тип подключения: Винтовые зажимы, Расчетное сечение: 70 мм2, cечение: 16 мм2 - 95 мм2, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15, цвет: синий
Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
1000 В | 192 A | 6 - 3/0 | ||
C | ||||
1000 В | 192 A | 6 - 3/0 |