TB 240 I BU
-
Проходные клеммы
3251205
Проходные клеммы, номинальное напряжение: 1000 В, номинальный ток: 415 A, количество точек подсоединения: 2, тип подключения: Винтовые зажимы, Расчетное сечение: 240 мм2, cечение: 70 мм2 - 240 мм2, тип монтажа: NS 35/15, NS 32, цвет: синий
Подробная информация о продукте
Тип изделия | Силовая клемма |
Количество точек подключения | 2 |
Количество рядов | 1 |
Потенциалы | 1 |
Изоляционные характеристики | |
Категория перенапряжения | III |
Степень загрязнения | 3 |
Расчетное импульсное напряжение | 8 кВ |
Макс. мощность потерь при номинальных условиях | 13,78 Вт |
Количество точек подключения на ярус | 2 |
Номинальное сечение | 240 мм² |
Номинальное сечение AWG | 3/0 |
Тип подключения | Винтовые зажимы |
Резьба винтов | M10 |
Указание | Винты с шестигранным углублением |
Момент затяжки | 25 ... 30 Нм |
Длина снятия изоляции | 40 мм |
Калиберная пробка | B15 |
Подключение согласно стандарту | МЭК 60947-7-1 |
Сечение жесткого провода | 70 мм² ... 240 мм² |
Сечение проводника AWG | 3/0 ... 250 kcmil (пересчитано согласно МЭК) |
Сечение гибкого провода | 70 мм² ... 240 мм² |
Сечение гибкого проводника [AWG] | 3/0 ... 350 kcmil (пересчитано согласно МЭК) |
Сечение гибкого проводника (с кабельным наконечником без пластиковой втулки) | 70 мм² ... 185 мм² |
Сечение гибкого проводника (с кабельным наконечником и пластиковой втулкой) | 70 мм² ... 185 мм² |
Сечение с жесткой гребенчатой перемычкой | 240 мм² |
Сечение с гибкой гребенчатой перемычкой | 185 мм² |
2 жестких провода одинакового сечения | 35 мм² ... 95 мм² |
2 гибких провода одинакового сечения | 50 мм² ... 95 мм² |
2 гибких проводника одинакового сечения с кабельным наконечником без пластиковой втулки | 35 мм² ... 50 мм² |
Номинальный ток | 415 A |
Максимальный ток нагрузки | 415 A (при сечении кабеля 240 мм²) |
Номинальное напряжение | 1000 В |
Номинальное сечение | 240 мм² |
Чертеж |
|
Ширина | 36 мм |
Высота | 100 мм |
Глубина | 123,6 мм |
Глубина на NS 32 | 129 мм |
Глубина на NS 35/15 | 131,5 мм |
Цвет | синий (RAL 5015) |
Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
Группа изоляционного материала | I |
Изоляционный материал | PA |
Статическое использование изоляционного материала на холоде | -60 °C |
Относительный температурный индекс изоляционного материала (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
Воспламеняемость поверхности NFPA 130 (ASTM E 162) | имеется |
Специфическая оптическая плотность дымовых газов NFPA 130 (ASTM E 662) | имеется |
Токсичность дымовых газов NFPA 130 (SMP 800C) | имеется |
Испытание импульсным напряжением | |
Испытательное напряжение, заданное значение | 9,8 кВ |
Результат | Испытание пройдено |
Испытание на нагревание | |
Требования, испытание на нагревание | Повышение температуры ≤ 45 K |
Результат | Испытание пройдено |
Стойкость к кратковременным токам 240 мм² | 28,8 кA |
Результат | Испытание пройдено |
Рабочая электрическая прочность | |
Испытательное напряжение, заданное значение | 2,2 кВ |
Результат | Испытание пройдено |
Механические данные | |
Открытая боковая стенка | Нет |
Механическая прочность | |
Результат | Испытание пройдено |
Крепление на носителе | |
Монтажная рейка/крепежное основание | NS 32/NS 35 |
Сила при испытании, заданное значение | 20 Н |
Результат | Испытание пройдено |
Испытание на повреждение и расшатывание проводника | |
Скорость вращения | 10 (+/- 2) об/мин. |
Повороты | 135 |
Сечение провода / масса | 70 мм² /10,4 кг |
240 мм²/20,0 кг | |
Результат | Испытание пройдено |
Испытание игольчатым пламенем | |
Время воздействия | 30 c |
Результат | Испытание пройдено |
Вибрации/ широкополосные шумы | |
Спецификации по испытанию | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2022-06 |
Ассортимент | Испытания на долговечность, категория 2, на поворотной тележке |
Частота | от f1 = 5 Гц до f2 = 250 Гц |
ASD-уровень | 6,12 (м/с²)²/Гц |
Ускорение | 3,12г |
Продолжительность испытания на 1 ось | 5 ч |
Направление испытания | X-, Y- и Z-ось |
Результат | Испытание пройдено |
Ударопрочность | |
Форма удара | Полусинусоида |
Ускорение | 5г |
Продолжительность удара | 30 мс |
Количество ударов в 1 направлении | 3 |
Направление испытания | X-, Y- и Z-ось (положит. и отрицат.) |
Результат | Испытание пройдено |
Условия окружающей среды | |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -60 °C ... 110 °C (Диапазон рабочих температур с учетом самонагрева, максимальная кратковременная рабочая температура см. RTI Elec.) |
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -25 °C ... 60 °C (кратковременно, не более 24 ч, от -60 °C до +70 °C) |
Температура окружающей среды (при монтаже) | -5 °C ... 70 °C |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -5 °C ... 70 °C |
Допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) | 20 % ... 90 % |
Допустимая влажность воздуха (хранение / транспортировка) | 30 % ... 70 % |
Подключение согласно стандарту | МЭК 60947-7-1 |
Тип монтажа | NS 35/15 |
NS 32 |
Номер артикула | 3251205 |
Упаковочная единица | 2 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 2 Количество |
Ключ изделия | BEK311 |
GTIN | 4046356951111 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 485 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 485 g |
Номер таможенного тарифа | 85369010 |
Страна происхождения | IN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27250101 |
ECLASS-15.0 | 27250101 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000897 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да (Нет освобождения от исполнения требований) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Отсутствие опасных веществ, превышающих предельные значения
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
Совместимые изделия
Указание: использование некоторых из приведенных ниже принадлежностей может ограничить возможности данного продукта.
-
INB 2-36 - Гребенчатая перемычка 3251216
-
INB 3-36 - Гребенчатая перемычка 3251217
-
NS 32 PERF 2000MM-VPE 10 - DIN-рейка перфорацией 1201002
-
NS 32 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Несущая рейка без перфорации 1201015
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DIN-рейка перфорацией 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Несущая рейка без перфорации 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - DIN-рейка перфорацией 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Несущая рейка без перфорации 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Несущая рейка без перфорации 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - DIN-рейка перфорацией 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Несущая рейка без перфорации 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Несущая рейка без перфорации 1201895
-
NS 35/15 CAP - Концевой колпачок 1206573
-
ZB 22:UNBEDRUCKT - Полоса Zack 0811862
-
ZB 22 CUS - Полоса Zack 0824949
-
ZB 22,LGS:L1-N,PE - Полоса Zack 0811875
-
E/AL-NS 35 - Концевой фиксатор 1201662
-
E/AL-NS 32 - Концевой фиксатор 1201659
-
WS-2K - Предупредительная табличка 1004513
-
E/TB - Концевой фиксатор 3246966
Преимущества для вас
Благодаря трехточечному центрированию провода в призматической втулке обеспечивается надежное подсоединение кабеля
Уменьшение переходного сопротивления на контактных поверхностях путем рифления
Винтовое крепление в корпусе клеммы с помощью пружинного элемента
ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»
A15M2A8, г. Алматы; Офис 42, ул. Масанчи, 98А