MPT 2,5-NS 15 - Миниатюрная проходная клемма
1073602

Миниатюрная проходная клемма, номинальное напряжение: 800 В, номинальный ток: 24 A, количество точек подсоединения: 2, полюсов: 1, тип подключения: Зажимы Push-in, Расчетное сечение: 2,5 мм2, cечение: 0,14 мм2 - 4 мм2, тип монтажа: NS 15, цвет: cерый

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Значительная экономия места благодаря компактной конструкции
Повышенная гибкость за счет простых функциональных пазов
Наглядное расположение благодаря маркировочным канавкам на каждой отдельной точке подключения
Быстрое соединение провода без инструмента при помощи технологии соединения Push-in, которая не требует обслуживания
Возможности для тестирования любыми пробниками