VBST 4-FS(6-2,8-0,8)ST4 - Проходные клеммы
0852067

Проходные клеммы, номинальное напряжение: 800 В, номинальный ток: 24 A, 1. ярус, подключение справа, тип подключения: Винтовые зажимы, Расчетное сечение: 2,5 мм2, cечение: 0,2 мм2 - 4 мм2, тип подключения: Подкл. плоского штекера, монтаж: NS 35/7,5, NS 35/15, цвет: cерый

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия