UTMED 6 - Проходные клеммы
3047413

Проходные клеммы, номинальное напряжение: 500 В, номинальный ток: 41 A, количество точек подсоединения: 2, тип подключения: Винтовые зажимы, Расчетное сечение: 6 мм2, cечение: 0,2 мм2 - 10 мм2, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15, цвет: cерый

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Наглядность
Простота эксплуатации
Наглядность благодаря символам, разъясняющим текущее состояние
Шесть функциональных каналов
Компактная конструкция
Широкий ассортимент универсальных принадлежностей
Надежная фиксация в концевых положениях