DNV
ID допуска: TAE00001S9Схема IECEE CB
ID допуска: DE1-63061_M1Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
800 В | 32 A | 0,2 - 4 |
LR
ID допуска: LR24100022TAОтметка о сертификации VDE
ID допуска: 40013658Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
800 В | 32 A | 0,2 - 4 |
ATEX
ID допуска: KEMA04ATEX2048UНоминальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
Только гибкие провода | 690 В | 29 A | 0,14 - 4 | |
Только жесткие провода | 690 В | 36 A | 0,14 - 6 |
cUL Recognized
ID допуска: E192998Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
Группа использования B | ||||
600 В | 30 A | 26 - 10 | ||
Группа использования C | ||||
600 В | 30 A | 26 - 10 |
EAC Ex
ID допуска: KZ 7500525010101950IECEx
ID допуска: IECEx KEM 06.0027UНоминальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
Только гибкие провода | 690 В | 29 A | 0,14 - 4 | |
Только жесткие провода | 690 В | 36 A | 0,14 - 6 |
UL одобрено
ID допуска: E192998Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
Группа использования B | ||||
600 В | 30 A | 26 - 10 | ||
Группа использования C | ||||
600 В | 30 A | 26 - 10 |