UT 4-CB OG
-
Проходные клеммы
3044610
Проходные клеммы, с разрушаемой перегородкой в ряду шунтирования, номинальное напряжение: 1000 В, номинальный ток: 32 A, количество точек подсоединения: 2, полюсов: 1, тип подключения: Винтовые зажимы, Расчетное сечение: 4 мм2, cечение: 0,14 мм2 - 6 мм2, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15, цвет: oранжевый
Подробная информация о продукте
Общая информация | Внимание! Для применения перемычки необходимо снять стенку с ряда шунтирования. |
Тип изделия | Проходная клемма |
Серия изделий | UT |
Полюсов | 1 |
Количество точек подключения | 2 |
Количество рядов | 1 |
Изоляционные характеристики | |
Категория перенапряжения | III |
Степень загрязнения | 3 |
Расчетное импульсное напряжение | 8 кВ |
Макс. мощность потерь при номинальных условиях | 1,02 Вт |
Количество точек подключения на ярус | 2 |
Номинальное сечение | 4 мм² |
Тип подключения | Винтовые зажимы |
Резьба винтов | M3 |
Момент затяжки | 0,6 ... 0,8 Нм |
Длина снятия изоляции | 9 мм |
Калиберная пробка | A4 |
Подключение согласно стандарту | МЭК 60947-7-1 |
Сечение жесткого провода | 0,14 мм² ... 6 мм² |
Сечение проводника AWG | 26 ... 10 (пересчитано согласно МЭК) |
Сечение гибкого провода | 0,14 мм² ... 6 мм² |
Сечение гибкого проводника [AWG] | 26 ... 10 (пересчитано согласно МЭК) |
Сечение гибкого проводника (с кабельным наконечником без пластиковой втулки) | 0,25 мм² ... 4 мм² |
Сечение гибкого проводника (с кабельным наконечником и пластиковой втулкой) | 0,25 мм² ... 4 мм² |
2 жестких провода одинакового сечения | 0,14 мм² ... 1,5 мм² |
2 гибких провода одинакового сечения | 0,14 мм² ... 1,5 мм² |
2 гибких проводника одинакового сечения с кабельным наконечником без пластиковой втулки | 0,25 мм² ... 1,5 мм² |
2 гибких проводника одинакового сечения с наконечником TWIN с пластиковой втулкой | 0,5 мм² ... 2,5 мм² |
Номинальный ток | 32 A (для кабеля сечением 4 мм² Поперечное сечение) |
Максимальный ток нагрузки | 41 A (для кабеля сечением 6 мм²) |
Номинальное напряжение | 1000 В |
Номинальное сечение | 4 мм² |
Ширина | 6,2 мм |
Ширина крышки | 2,2 мм |
Высота | 47,7 мм |
Глубина на NS 35/7,5 | 47,5 мм |
Глубина на NS 35/15 | 55 мм |
Цвет | оранжевый (RAL 2003) |
Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
Группа изоляционного материала | I |
Изоляционный материал | PA |
Статическое использование изоляционного материала на холоде | -60 °C |
Относительный температурный индекс изоляционного материала (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
Воспламеняемость поверхности NFPA 130 (ASTM E 162) | имеется |
Специфическая оптическая плотность дымовых газов NFPA 130 (ASTM E 662) | имеется |
Токсичность дымовых газов NFPA 130 (SMP 800C) | имеется |
Испытание импульсным напряжением | |
Испытательное напряжение, заданное значение | 9,8 кВ |
Результат | Испытание пройдено |
Испытание на нагревание | |
Требования, испытание на нагревание | Повышение температуры ≤ 45 K |
Результат | Испытание пройдено |
Стойкость к кратковременным токам 4 мм² | 0,48 кA |
Результат | Испытание пройдено |
Рабочая электрическая прочность | |
Испытательное напряжение, заданное значение | 2,2 кВ |
Результат | Испытание пройдено |
Механические данные | |
Открытая боковая стенка | Да |
Механическая прочность | |
Результат | Испытание пройдено |
Крепление на носителе | |
Монтажная рейка/крепежное основание | NS 32/NS 35 |
Результат | Испытание пройдено |
Испытание на повреждение и расшатывание проводника | |
Скорость вращения | 10 об/мин. |
Повороты | 135 |
Сечение провода / масса | 0,2 мм²/0,2 кг |
4 мм²/0,9 кг | |
6 мм²/1,4 кг | |
Результат | Испытание пройдено |
Снижение эффективности от времени | |
Температурные циклы | 192 |
Испытание игольчатым пламенем | |
Время воздействия | 30 c |
Результат | Испытание пройдено |
Вибрации/ широкополосные шумы | |
Спецификации по испытанию | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2018-05 |
Ассортимент | Испытания на долговечность, категория 1, класс B, в транспортной коробке |
Частота | от f1 = 5 Гц до f2 = 250 Гц |
ASD-уровень | 0,2г²/Гц |
Ускорение | 3,12г |
Продолжительность испытания на 1 ось | 5 ч |
Направление испытания | X-, Y- и Z-ось |
Результат | Испытание пройдено |
Ударопрочность | |
Спецификации по испытанию | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
Форма удара | Полусинусоида |
Ускорение | 5г |
Продолжительность удара | 30 мс |
Количество ударов в 1 направлении | 3 |
Направление испытания | X-, Y- и Z-ось (положит. и отрицат.) |
Результат | Испытание пройдено |
Условия окружающей среды | |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -60 °C ... 110 °C (Диапазон рабочих температур с учетом самонагрева, максимальная кратковременная рабочая температура см. RTI Elec.) |
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -25 °C ... 60 °C (кратковременно, не более 24 ч, от -60 °C до +70 °C) |
Температура окружающей среды (при монтаже) | -5 °C ... 70 °C |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -5 °C ... 70 °C |
Допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) | 20 % ... 90 % |
Допустимая влажность воздуха (хранение / транспортировка) | 30 % ... 70 % |
Подключение согласно стандарту | МЭК 60947-7-1 |
Тип монтажа | NS 35/7,5 |
NS 35/15 |
Номер артикула | 3044610 |
Упаковочная единица | 50 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 50 Количество |
Ключ изделия | BE1111 |
GTIN | 4046356055499 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 9,656 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 9,656 g |
Номер таможенного тарифа | 85369010 |
Страна происхождения | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27250101 |
ECLASS-15.0 | 27250101 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000897 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да |
насколько известно, действует освобождение от исполнения требований | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Lead (№ CAS: 7439-92-1) |
SCIP | fa97e9a2-4a5c-446a-a84e-9c7703fca6e2 |
Совместимые изделия
Указание: использование некоторых из приведенных ниже принадлежностей может ограничить возможности данного продукта.
-
FBS 2-6 - Перемычка 3030336
-
FBS 3-6 - Перемычка 3030242
-
FBS 4-6 - Перемычка 3030255
-
FBS 5-6 - Перемычка 3030349
-
FBS 6-6 - Перемычка 1008238
-
FBS 10-6 - Перемычка 3030271
-
FBS 20-6 - Перемычка 3030365
-
FBS 50-6 - Перемычка 3032224
-
FBSR 2-6 - Перемычка 3033715
-
FBSR 3-6 - Перемычка 3001594
-
FBSR 4-6 - Перемычка 3001595
-
FBSR 5-6 - Перемычка 3001596
-
FBSR 10-6 - Перемычка 3033716
-
FBSRH 2-6 - Короткозамыкающая вилка 3033812
-
FBS 2-6 BU - Перемычка 3036932
-
FBS 3-6 BU - Перемычка 3036945
-
FBS 4-6 BU - Перемычка 3036958
-
FBS 5-6 BU - Перемычка 3036961
-
FBS 10-6 BU - Перемычка 3032198
-
FBS 20-6 BU - Перемычка 3032208
-
FBS 50-6 BU - Перемычка 3032211
-
RB ST 10-(2,5/4) - Переходная перемычка 3030873
-
RB UT 10-(2,5/4) - Переходная перемычка 3047060
-
RB UT 35-(2,5/4) - Переходная перемычка 3047277
-
RB UT 16-(2,5/4) - Переходная перемычка 3047073
-
RB UT 6-(2,5/4) - Переходная перемычка 3047251
-
D-UT 2,5/10 - Концевая крышка 3047028
-
ATP-UT - Разделительная пластина 3047167
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN-рейка перфорацией 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Несущая рейка без перфорации 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DIN-рейка перфорацией 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Несущая рейка без перфорации 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Несущая рейка без перфорации 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DIN-рейка перфорацией 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Несущая рейка без перфорации 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Несущая рейка без перфорации 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Концевой колпачок 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DIN-рейка перфорацией 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Несущая рейка без перфорации 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - DIN-рейка перфорацией 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Несущая рейка без перфорации 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Несущая рейка без перфорации 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - DIN-рейка перфорацией 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Несущая рейка без перфорации 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Несущая рейка без перфорации 1201895
-
NS 35/15 CAP - Концевой колпачок 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Несущая рейка без перфорации 1201798
-
ZB 6:UNBEDRUCKT - Полоса Zack 1051003
-
ZB 6 CUS - Полоса Zack 0824992
-
ZB 6,LGS:FORTL.ZAHLEN - Полоса Zack 1051016
-
ZB 6,QR:FORTL.ZAHLEN - Полоса Zack 1051029
-
ZB 6,LGS:GLEICHE ZAHLEN - Полоса Zack 1051032
-
ZB 6,LGS:L1-N,PE - Маркировка для клеммных модулей 1051414
-
ZB 6,LGS:U-N - Маркировка для клеммных модулей 1051430
-
UC-TM 6 - Маркировка для клеммных модулей 0818085
-
UC-TM 6 CUS - Маркировка для клеммных модулей 0824589
-
UCT-TM 6 - Маркировка для клеммных модулей 0828736
-
UCT-TM 6 CUS - Маркировка для клеммных модулей 0829602
-
MPS-MT - Контрольный штекер 0201744
-
MPS-IH WH - Изоляционная втулка 0201663
-
MPS-IH RD - Изоляционная втулка 0201676
-
MPS-IH BU - Изоляционная втулка 0201689
-
MPS-IH YE - Изоляционная втулка 0201692
-
MPS-IH GN - Изоляционная втулка 0201702
-
MPS-IH GY - Изоляционная втулка 0201728
-
MPS-IH BK - Изоляционная втулка 0201731
-
PAI-4-FIX-5/6 BU - Адаптер тестера 3035975
-
PAI-4-FIX-5/6 OG - Адаптер тестера 3035974
-
PAI-4-FIX-5/6 YE - Адаптер тестера 3035977
-
PAI-4-FIX-5/6 RD - Адаптер тестера 3035976
-
PAI-4-FIX-5/6 GN - Адаптер тестера 3035978
-
PAI-4-FIX-5/6 BK - Адаптер тестера 3035980
-
PAI-4-FIX-5/6 GY - Адаптер тестера 3035982
-
PAI-4-FIX-5/6 VT - Адаптер тестера 3035979
-
PAI-4-FIX-5/6 BN - Адаптер тестера 3035981
-
PAI-4-FIX-5/6 WH - Адаптер тестера 3035983
-
PS-6 - Контрольный штекер 3030996
-
PS-6/2,3MM RD - Контрольный штекер 3038736
-
CLIPFIX 35 - Концевой фиксатор 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - Концевой фиксатор 3022276
-
E/NS 35 N - Концевой фиксатор 0800886
-
PAI-4-N GY - Адаптер тестера 3032871
-
SZS 0,6X3,5 - Отвертка 1205053
-
X-PEN 0,35 - Маркер 0811228
-
SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE - Отвертка 1212587
ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»
A15M2A8, г. Алматы; Офис 42, ул. Масанчи, 98А