UKK 4-FS BU - Проходные клеммы
2778547

Проходные клеммы, номинальное напряжение: 400 В, номинальный ток: 20 A, 1. или 2-ий ярус, подключение слева, тип подключения: Винтовые зажимы, Расчетное сечение: 4 мм2, cечение: 0,2 мм2 - 4 мм2, тип подключения: Подкл. плоского штекера, монтаж: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, цвет: синий

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия