CSA
ID допуска: 13631Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
600 В | 50 A | 26 - 8 |
Схема IECEE CB
ID допуска: NL-65053Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
800 В | 41 A | - 6 |
cULus Recognized
ID допуска: E60425Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 В | 50 A | 26 - 8 | ||
Возможность подсоединения нескольких проводников | 600 В | 50 A | 18 - 12 | |
C | ||||
600 В | 50 A | 26 - 8 | ||
Возможность подсоединения нескольких проводников | 600 В | 50 A | 18 - 12 | |
F | ||||
800 В | 50 A | 26 - 8 | ||
Возможность подсоединения нескольких проводников | 800 В | 50 A | 18 - 12 |
KEMA-KEUR
ID допуска: 71-119849Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
800 В | 41 A | - 6 |
NK
ID допуска: 09 ME 141cUL Recognized
ID допуска: E192998Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
600 В | 50 A | 26 - 8 |
GL
ID допуска: 98876-96 HHНоминальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Сертификат EEx e II для детали | 690 В | 43,5 A | - 6 |
UL одобрено
ID допуска: E192998Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
600 В | 50 A | 26 - 8 |