UK 4-FSR(2-2,8-0,8)
-
Проходные клеммы
3019014
Проходные клеммы, номинальное напряжение: 800 В, номинальный ток: 20 A, 1. ярус, подключение слева, тип подключения: Винтовые зажимы, cечение: 0,2 мм2 - 4 мм2, 1. ярус, подключение справа, тип подключения: Подкл. плоского штекера, монтаж: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, цвет: cерый
Подробная информация о продукте
Тип изделия | Проходная клемма |
Количество точек подключения | 2 |
Количество рядов | 1 |
Изоляционные характеристики | |
Категория перенапряжения | III |
Степень загрязнения | 3 |
Расчетное импульсное напряжение | 8 кВ |
Макс. мощность потерь при номинальных условиях | 0 Вт |
Количество точек подключения на ярус | 2 |
1. ярус, подключение слева | |
Тип подключения | Винтовые зажимы |
Резьба винтов | M3 |
Момент затяжки | 0,6 ... 0,8 Нм |
Длина снятия изоляции | 9 мм |
Подключение согласно стандарту | МЭК / EN |
Сечение жесткого провода | 0,2 мм² ... 4 мм² |
Сечение проводника AWG | 24 ... 12 (пересчитано согласно МЭК) |
Сечение гибкого провода | 0,2 мм² ... 4 мм² |
Сечение гибкого проводника [AWG] | 24 ... 12 (пересчитано согласно МЭК) |
Сечение гибкого проводника (с кабельным наконечником без пластиковой втулки) | 0,25 мм² ... 4 мм² |
Сечение гибкого проводника (с кабельным наконечником и пластиковой втулкой) | 0,25 мм² ... 2,5 мм² |
Сечение с жесткой гребенчатой перемычкой | 2,5 мм² |
Сечение с гибкой гребенчатой перемычкой | 2,5 мм² |
2 жестких провода одинакового сечения | 0,2 мм² ... 1 мм² |
2 гибких провода одинакового сечения | 0,2 мм² ... 1,5 мм² |
2 гибких проводника одинакового сечения с кабельным наконечником без пластиковой втулки | 0,25 мм² ... 1,5 мм² |
2 гибких проводника одинакового сечения с наконечником TWIN с пластиковой втулкой | 0,5 мм² ... 2,5 мм² |
Номинальный ток | 20 A |
Максимальный ток нагрузки | 20 A (для кабеля сечением 4 мм² Поперечное сечение) |
Номинальное напряжение | 800 В |
1. ярус, подключение справа | |
Тип подключения | Подкл. плоского штекера |
Подключение плоского штекера | 6,3/2,8 x 0,8 мм |
Подключение согласно стандарту | МЭК / EN |
Номинальный ток | Значение тока для плоских штекеров согласно DIN 61210 зависит от номинального размера, материала и типа изоляции, а также от сечения кабеля |
Номинальное напряжение | Значение тока для плоских штекерных разъемов согл. DIN 61210 зависит от размера, материала, типа изоляции гнезда для тестера и от сечения кабеля |
Ширина | 6,2 мм |
Ширина крышки | 1,8 мм |
Цвет | серый (RAL 7042) |
Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V2 |
Группа изоляционного материала | I |
Изоляционный материал | PA |
Механические данные | |
Открытая боковая стенка | Да |
Условия окружающей среды | |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -60 °C ... 105 °C (макс. кратковременная рабочая температура см. RTI Elec.) |
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -25 °C ... 60 °C (кратковременно, не более 24 ч, от -60 °C до +70 °C) |
Температура окружающей среды (при монтаже) | -5 °C ... 70 °C |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -5 °C ... 70 °C |
Допустимая влажность воздуха (хранение / транспортировка) | 30 % ... 70 % |
Подключение согласно стандарту | МЭК / EN |
МЭК / EN |
Тип монтажа | NS 35/7,5 |
NS 35/15 | |
NS 32 |
Номер артикула | 3019014 |
Упаковочная единица | 50 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
Ключ изделия | BE511X |
GTIN | 4017918092122 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 8,585 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 8,344 g |
Номер таможенного тарифа | 85369010 |
Страна происхождения | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27250101 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000897 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да (Нет освобождения от исполнения требований) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Отсутствие опасных веществ, превышающих предельные значения
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
Совместимые изделия
Указание: использование некоторых из приведенных ниже принадлежностей может ограничить возможности данного продукта.
-
-
ISSBI 10- 6 - Перемычка 0301505
-
LB 10-6 BU - Перемычка 0202280
-
LB 10-6 RD - Перемычка 0202293
-
LB 10-6 GY - Перемычка 0202358
-
LB 100-6 GY - Перемычка 0202345
-
LB 100-6 RD - Перемычка 0202316
-
LB 100-6 BU - Перемычка 0202303
-
FBI 10- 6 - Винтовая перемычка 0203250
-
FBI 100- 6 - Винтовая перемычка 0201650
-
FBI 20- 6 - Винтовая перемычка 0201867
-
EB 10- 6 - Гребенчатая перемычка 0201139
-
EB 2- 6 - Гребенчатая перемычка 0201155
-
EB 3- 6 - Гребенчатая перемычка 0201142
-
USBR 2-7 - Коммутационная перемычка 2303239
-
USBRJ 2-7 - Коммутационная перемычка 2305538
-
D-UK 4/10 - Концевая крышка 3003020
-
WS 3- 6 - Предупредительная табличка 1004115
-
WS 5- 6 - Предупредительная табличка 1004403
-
WS 4- 6 - Предупредительная табличка 1004209
-
FB-150 METER - Винтовая перемычка 0201595
-
KSS 3- 6 - Короткозамыкающая вилка 0309523
-
KSS 6 - Короткозамыкающая вилка 0301547
-
RPS - Штекерный переходник 0201647
-
TS-K - Разделительная пластина 1302215
-
ATP-UK - Разделительная пластина 3003224
-
SBS 6:UNBEDRUCKT - Маркировочный лист 1007222
-
SZS 0,6X3,5 - Отвертка 1205053
-
NS 32 PERF 2000MM-VPE 10 - DIN-рейка перфорацией 1201002
-
NS 32 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Несущая рейка без перфорации 1201015
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN-рейка перфорацией 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Несущая рейка без перфорации 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DIN-рейка перфорацией 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Несущая рейка без перфорации 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Несущая рейка без перфорации 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DIN-рейка перфорацией 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Несущая рейка без перфорации 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Несущая рейка без перфорации 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Концевой колпачок 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DIN-рейка перфорацией 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Несущая рейка без перфорации 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - DIN-рейка перфорацией 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Несущая рейка без перфорации 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Несущая рейка без перфорации 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - DIN-рейка перфорацией 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Несущая рейка без перфорации 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Несущая рейка без перфорации 1201895
-
NS 35/15 CAP - Концевой колпачок 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Несущая рейка без перфорации 1201798
-
ZB 6:UNBEDRUCKT - Полоса Zack 1051003
-
ZB 6 CUS - Полоса Zack 0824992
-
ZB 6,LGS:FORTL.ZAHLEN - Полоса Zack 1051016
-
ZB 6,QR:FORTL.ZAHLEN - Полоса Zack 1051029
-
ZB 6,LGS:GLEICHE ZAHLEN - Полоса Zack 1051032
-
ZB 6,LGS:L1-N,PE - Маркировка для клеммных модулей 1051414
-
ZB 6,LGS:U-N - Маркировка для клеммных модулей 1051430
-
UC-TM 6 - Маркировка для клеммных модулей 0818085
-
UC-TM 6 CUS - Маркировка для клеммных модулей 0824589
-
UCT-TM 6 - Маркировка для клеммных модулей 0828736
-
UCT-TM 6 CUS - Маркировка для клеммных модулей 0829602
-
CLIPFIX 35 - Концевой фиксатор 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - Концевой фиксатор 3022276
-
E/NS 35 N - Концевой фиксатор 0800886
-
E/UK - Концевой фиксатор 1201442
-
E/UK 1 - Концевой фиксатор 1201413
-
PSBJ 3/13/4 - Hаборная тестовая вилка 0201304
-
PSB 3/10/4 - Hаборная тестовая вилка 0601292
-
C-SCF 1/2,8X0,5 - Соединитель 3240152
-
C-SCFI 1,5/2,8X0,5 - Соединитель 3240048
-
C-SCF 1/2,8X0,8 - Соединитель 3240153
-
C-SCFI 1,5/2,8X0,8 - Соединитель 3240049
-
C-SCF 1,5/6,3X0,8 - Соединитель 3240156
-
C-SCFI 1,5/6,3X0,8 - Соединитель 3240052
-
C-SCF 2,5/6,3X0,8 - Соединитель 3240159
-
C-SCFI 2,5/6,3X0,8 - Соединитель 3240055
-
C-SCF 6/6,3X0,8 - Соединитель 3240160
-
C-SCFI 6/6,3X0,8 - Соединитель 3240056
-
PT/FS 2,8 - Изоляционная втулка 1406700
-
PT/FS 6,3 - Изоляционная втулка 0604707
ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»
A15M2A8, г. Алматы; Офис 42, ул. Масанчи, 98А