CSA
ID допуска: 13631Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
Группа использования B | ||||
600 В | 150 A | 18 - 1/0 | ||
Группа использования C | ||||
600 В | 150 A | 18 - 1/0 | ||
С ATP | 1000 В | 150 A | 18 - 1/0 |
Схема IECEE CB
ID допуска: NL-26111Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
1000 В | - 35 |
KEMA-KEUR
ID допуска: 71-119836Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
1000 В | 0,75 - 35 |