CSA
ID допуска: 13631Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 В | 150 A | 18 - 1/0 | ||
C | ||||
600 В | 150 A | 18 - 1/0 | ||
С ATP | 1000 В | 150 A | 18 - 1/0 |
Схема IECEE CB
ID допуска: NL-26111Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
1000 В | - 35 |
cULus Recognized
ID допуска: E60425Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 В | 150 A | 18 - 1/0 | ||
C | ||||
600 В | 150 A | 18 - 1/0 | ||
F | ||||
1000 В | 150 A | 18 - 1/0 |
KEMA-KEUR
ID допуска: 71-119836Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
1000 В | 0,75 - 35 |
NK
ID допуска: 09 ME 141DNV
ID допуска: TAE00001CTcUL Recognized
ID допуска: E192998Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
600 В | 150 A | 18 - 1/0 |
GL
ID допуска: 98876-96 HHНоминальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Сертификат EEx e II для детали | 690 В | 118,5 A | - 35 |
UL одобрено
ID допуска: E192998Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
600 В | 150 A | 18 - 1/0 |