UK 10-PR - Проходные клеммы
3005028

Проходные клеммы, с винтами для крепления контрольного штекера справа, номинальное напряжение: 400 В, номинальный ток: 41 A, количество точек подсоединения: 2, тип подключения: Винтовые зажимы, Расчетное сечение: 6 мм2, cечение: 0,5 мм2 - 10 мм2, тип монтажа: NS 32, NS 35/7,5, NS 35/15, цвет: cерый

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия