CSA
ID допуска: 13631Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
600 В | 25 A | 26 - 12 |
cULus Recognized
ID допуска: E60425Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 В | 50 A | 26 - 8 | ||
C | ||||
600 В | 50 A | 26 - 8 | ||
F | ||||
1000 В | 50 A | 26 - 8 | ||
E | ||||
1000 В | 50 A | 26 - 8 |