UHK 4-FS/FS(12-2,8-0,8) - Проходные клеммы
2017224

Проходные клеммы, номинальное напряжение: 800 В, номинальный ток: 40 A, количество точек подсоединения: 12, тип подключения: Подкл. плоского штекера, 1. ярус, cечение: 0,5 мм2 - 6 мм2, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, цвет: cерый

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Расположение маркировочных обозначений спереди
Удобное использование благодаря хорошему обзору и доступности выводов, а также быстрый контроль подсоединений
Привлекательный внешний вид благодаря вводу проводников в боковые кабельные каналы
Экономия на клеммах и перемычках