UGSK/S GN + GS
-
Ползунковая клемма
0313086
Ползунковая клемма, со скользящей перемычкой, номинальное напряжение: 500 В, номинальный ток: 41 A, количество точек подсоединения: 2, тип подключения: Винтовые зажимы, Расчетное сечение: 6 мм2, 1. ярус, cечение: 0,5 мм2 - 10 мм2, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, цвет: зеленый
Подробная информация о продукте
Тип изделия | Проходная клемма |
Количество точек подключения | 2 |
Количество рядов | 1 |
Потенциалы | 1 |
Изоляционные характеристики | |
Категория перенапряжения | III |
Степень загрязнения | 3 |
Расчетное импульсное напряжение | 6 кВ |
Макс. мощность потерь при номинальных условиях | 1,31 Вт |
Номинальное сечение | 6 мм² |
1. ярус | |
Тип подключения | Винтовые зажимы |
Резьба винтов | M4 |
Момент затяжки | 1,5 ... 1,8 Нм |
Длина снятия изоляции | 11 мм |
Подключение согласно стандарту | МЭК 60947-7-1 |
Сечение жесткого провода | 0,5 мм² ... 10 мм² |
Сечение проводника AWG | 20 ... 8 (пересчитано согласно МЭК) |
Сечение гибкого провода | 0,5 мм² ... 6 мм² |
Сечение гибкого проводника [AWG] | 20 ... 10 (пересчитано согласно МЭК) |
Сечение гибкого проводника (с кабельным наконечником без пластиковой втулки) | 0,5 мм² ... 6 мм² |
Сечение гибкого проводника (с кабельным наконечником и пластиковой втулкой) | 0,5 мм² ... 4 мм² |
2 жестких провода одинакового сечения | 0,5 мм² ... 1,5 мм² |
2 гибких провода одинакового сечения | 0,5 мм² ... 4 мм² |
2 гибких проводника одинакового сечения с кабельным наконечником без пластиковой втулки | 0,5 мм² ... 4 мм² |
2 гибких проводника одинакового сечения с наконечником TWIN с пластиковой втулкой | 0,5 мм² ... 4 мм² |
Номинальный ток | 41 A |
Максимальный ток нагрузки | 57 A (при сечении провода 10 мм²) |
Номинальное напряжение | 500 В |
Номинальное сечение | 6 мм² |
Ширина | 8,2 мм |
Цвет | зеленый (RAL 6021) |
Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V2 |
Группа изоляционного материала | I |
Изоляционный материал | PA |
Температурный индекс изоляционного материала (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 125 °C |
Относительный температурный индекс изоляционного материала (Elec., UL 746 B) | 125 °C |
Калориметрическая теплоотдача NFPA 130 (ASTM E 1354) | 27,5 MJ/kg |
Воспламеняемость поверхности NFPA 130 (ASTM E 162) | имеется |
Специфическая оптическая плотность дымовых газов NFPA 130 (ASTM E 662) | имеется |
Токсичность дымовых газов NFPA 130 (SMP 800C) | имеется |
Механические данные | |
Открытая боковая стенка | Да |
Условия окружающей среды | |
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -25 °C ... 60 °C (кратковременно, не более 24 ч, от -60 °C до +70 °C) |
Температура окружающей среды (при монтаже) | -5 °C ... 70 °C |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -5 °C ... 70 °C |
Допустимая влажность воздуха (хранение / транспортировка) | 30 % ... 70 % |
Подключение согласно стандарту | МЭК 60947-7-1 |
Тип монтажа | NS 35/7,5 |
NS 35/15 | |
NS 32 |
Номер артикула | 0313086 |
Упаковочная единица | 50 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
Ключ изделия | BE1233 |
GTIN | 4046356958257 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 33,105 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 33,105 g |
Номер таможенного тарифа | 85369010 |
Страна происхождения | DE |
ETIM
ETIM 8.0 | EC000897 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да |
насколько известно, действует освобождение от исполнения требований | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Lead (№ CAS: 7439-92-1) |
Совместимые изделия
Указание: использование некоторых из приведенных ниже принадлежностей может ограничить возможности данного продукта.
-
-
EB 2- 8 - Гребенчатая перемычка 0202154
-
EB 3- 8 - Гребенчатая перемычка 0202141
-
EB 10- 8 - Гребенчатая перемычка 0202138
-
GS-GSK/S - Скользящая перемычка 0305116
-
DSBJ- 8/13-GSK/S - Поперечный соединитель/перемычка 0305828
-
SBJ 2- 8/13-GSK/S - Коммутационная перемычка 0305239
-
EB 4- 8 - Гребенчатая перемычка 0202142
-
EB 1/3/5/7-8 - Гребенчатая перемычка 3072340
-
EB 1/3/5-8 - Гребенчатая перемычка 3072341
-
PSB 3,5/8,5/6 - Hаборная тестовая вилка 0305297
-
D-UGSK - Концевая крышка 0304023
-
STSL-GSK - Разделительная пластина 0305226
-
ATS-U S - Разделительная пластина 1742991
-
ATS-GSK - Разделительная пластина 0304227
-
SBS 8:UNBEDRUCKT - Маркировочный лист 1007235
-
SZS 1,0X4,0 VDE - Отвертка 1205066
-
TS-UK 6-T - Разделительная пластина 3072820
-
SCP 2-8 - Короткозамыкающая вилка 3070402
-
SCPI 4-8 - Короткозамыкающая вилка 3070424
-
ATS-U L - Разделительная пластина 1742989
-
NS 32 PERF 2000MM-VPE 10 - DIN-рейка перфорацией 1201002
-
NS 32 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Несущая рейка без перфорации 1201015
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN-рейка перфорацией 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Несущая рейка без перфорации 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DIN-рейка перфорацией 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Несущая рейка без перфорации 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Несущая рейка без перфорации 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DIN-рейка перфорацией 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Несущая рейка без перфорации 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Несущая рейка без перфорации 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Концевой колпачок 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DIN-рейка перфорацией 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Несущая рейка без перфорации 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - DIN-рейка перфорацией 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Несущая рейка без перфорации 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Несущая рейка без перфорации 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - DIN-рейка перфорацией 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Несущая рейка без перфорации 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Несущая рейка без перфорации 1201895
-
NS 35/15 CAP - Концевой колпачок 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Несущая рейка без перфорации 1201798
-
ZB 8:UNBEDRUCKT - Полоса Zack 1052002
-
ZB 8 CUS - Полоса Zack 0825011
-
UC-TM 8 - Маркировка для клеммных модулей 0818072
-
UC-TM 8 CUS - Маркировка для клеммных модулей 0824597
-
UCT-TM 8 - Маркировка для клеммных модулей 0828740
-
UCT-TM 8 CUS - Маркировка для клеммных модулей 0829616
-
ZB 8,LGS:FORTL.ZAHLEN - Полоса Zack 1052015
-
ZB 8,QR:FORTL.ZAHLEN - Полоса Zack 1052028
-
ZB 8,LGS:L1-N,PE - Маркировка для клеммных модулей 1052413
-
CLIPFIX 35 - Концевой фиксатор 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - Концевой фиксатор 3022276
-
E/NS 35 N - Концевой фиксатор 0800886
-
E/UK - Концевой фиксатор 1201442
-
E/UK 1 - Концевой фиксатор 1201413
-
PSBJ-GSK/S FARBLOS - Hаборная тестовая вилка 0305394
-
PSBJ-GSK/S WH - Hаборная тестовая вилка 0305310
-
PSBJ-GSK/S RD - Hаборная тестовая вилка 0305323
-
PSBJ-GSK/S BU - Hаборная тестовая вилка 0305336
-
PSBJ-GSK/S YE - Hаборная тестовая вилка 0305349
-
PSBJ-GSK/S GN - Hаборная тестовая вилка 0305352
-
PSBJ-GSK/S VT - Hаборная тестовая вилка 0305365
-
PSBJ-GSK/S GY - Hаборная тестовая вилка 0305378
-
PSBJ-GSK/S BK - Hаборная тестовая вилка 0305381
Преимущества для вас
С помощью перемычек и скользящих перемычек могут подключаться отдельно измерительные устройства или реле защиты
Кроме того, ползунки в зависимости от коммутационных задач соединяются с коммутационной перемычкой
ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»
A15M2A8, г. Алматы; Офис 42, ул. Масанчи, 98А