UBAL 240 FE
-
Cиловая клемма
1086510
Cиловая клемма, номинальное напряжение: 1000 В, номинальный ток: 380 A, количество точек подсоединения: 2, полюсов: 1, тип подключения: Винтовые зажимы, Расчетное сечение: 240 мм2, cечение: 35 мм2 - 240 мм2, Расчетное сечение: 240 мм2, cечение: 35 мм2 - 240 мм2, тип монтажа: Резьбовой монтаж, цвет: желтый
Подробная информация о продукте
Общая информация | Клеммы для алюминиевых и медных проводников (AL-CU) |
Общая информация | |
Указание | При использовании гибких проводов рекомендуется применять наконечники. |
Тип изделия | Проходная клемма |
Серия изделий | UBAL |
Полюсов | 1 |
Количество точек подключения | 2 |
Количество рядов | 1 |
Потенциалы | 1 |
Изоляционные характеристики | |
Категория перенапряжения | III |
Степень загрязнения | 3 |
Расчетное импульсное напряжение | 8 кВ |
Макс. мощность потерь при номинальных условиях | 13,78 Вт |
Номинальное сечение | 240 мм² |
алюминиевый кабель | |
Резьба винтов | M20 |
Указание | Винты с шестигранным углублением |
Следующие значения действительны для алюминиевых проводников | |
Значения для алюминиевых кабелей относятся к жестким и многожильным проводам согласно EN 60228. В разделе загрузок имеются указания для пользователя по подключению алюминиевых кабелей. |
|
Момент затяжки | 12 ... 45 Нм |
Длина снятия изоляции | 43 мм |
Подключение согласно стандарту | МЭК 61238-1 |
Сечение жесткого провода | 35 мм² ... 240 мм² |
Сечение проводника AWG | 3/0 ... 500 (пересчитано согласно МЭК) |
Номинальный ток | 380 A |
Максимальный ток нагрузки | 380 A (при сечении провода 240 мм² - проверочный ток согласно МЭК 61238-1) |
Номинальное напряжение | 1000 В |
Номинальное сечение | 240 мм² |
медный провод | |
Указание | Следующие значения действительны для медных проводников |
Гибкие провода класса 5 согласно EN 60228. | |
Момент затяжки | 12 ... 45 Нм |
Длина снятия изоляции | 43 мм |
Подключение согласно стандарту | МЭК 60947-7-1 |
Сечение жесткого провода | 35 мм² ... 240 мм² |
Сечение проводника AWG | 3/0 ... 500 (пересчитано согласно МЭК) |
Сечение гибкого провода | 150 мм² ... 185 мм² |
Сечение гибкого проводника (с кабельным наконечником без пластиковой втулки) | 35 мм² ... 185 мм² |
Сечение гибкого проводника (с кабельным наконечником и пластиковой втулкой) | 35 мм² ... 185 мм² |
2 гибких провода одинакового сечения | 35 мм² ... 70 мм² |
Номинальный ток | 415 A |
Максимальный ток нагрузки | 415 A (при сечении кабеля 240 мм²) |
Номинальное напряжение | 1000 В |
Номинальное сечение | 240 мм² |
Ширина | 37,5 мм |
Высота | 130 мм |
Глубина | 70 мм |
Диаметр отверстий | 3,22 мм |
Цвет | желтый (RAL 1018) |
Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
Группа изоляционного материала | II |
Изоляционный материал | PA |
Относительный температурный индекс изоляционного материала (Elec., UL 746 B) | 550 °C |
Испытание импульсным напряжением | |
Испытательное напряжение, заданное значение | 8 кВ |
Результат | Испытание пройдено |
Испытание на нагрев | |
Требования, испытание на нагревание | Повышение температуры ≤ 45 K |
Результат | Испытание пройдено |
Стойкость к кратковременным токам 250 мм² | 28,8 кA |
Результат | Испытание пройдено |
Рабочая электрическая прочность | |
Испытательное напряжение, заданное значение | 2,2 кВ |
Результат | Испытание пройдено |
Механические данные | |
Открытая боковая стенка | Нет |
Механическая прочность | |
Результат | Испытание пройдено |
Крепление на носителе | |
Монтажная рейка/крепежное основание | NS 35 |
Сила при испытании, заданное значение | 20 Н |
Результат | Испытание пройдено |
Испытание игольчатым пламенем | |
Время воздействия | 10 c |
Результат | Испытание пройдено |
Вибрации/ широкополосные шумы | |
Спецификации по испытанию | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2018-05 |
Ассортимент | Испытания на долговечность, категория 2, на поворотной тележке |
Частота | от f1 = 5 Гц до f2 = 250 Гц |
ASD-уровень | 6,12 (м/с²)²/Гц |
Ускорение | 3,12г |
Продолжительность испытания на 1 ось | 5 ч |
Направление испытания | X-, Y- и Z-ось |
Результат | Испытание пройдено |
Ударопрочность | |
Форма удара | Полусинусоида |
Ускорение | 30г |
Продолжительность удара | 18 мс |
Количество ударов в 1 направлении | 3 |
Направление испытания | X-, Y- и Z-ось (положит. и отрицат.) |
Результат | Испытание пройдено |
Условия окружающей среды | |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -60 °C ... 110 °C (Диапазон рабочих температур с учетом самонагрева, максимальная кратковременная рабочая температура см. RTI Elec.) |
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -25 °C ... 60 °C (кратковременно, не более 24 ч, от -60 °C до +70 °C) |
Температура окружающей среды (при монтаже) | -5 °C ... 70 °C |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -5 °C ... 70 °C |
Допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) | 20 % ... 90 % |
Допустимая влажность воздуха (хранение / транспортировка) | 30 % ... 70 % |
Подключение согласно стандарту | МЭК 61238-1 |
МЭК 60947-7-1 |
Тип монтажа | Резьбовой монтаж |
Номер артикула | 1086510 |
Упаковочная единица | 5 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 5 Количество |
Ключ изделия | BE1311 |
GTIN | 4055626879239 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 278,98 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 278,98 g |
Номер таможенного тарифа | 85369010 |
Страна происхождения | EE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27250101 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000897 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да (Нет освобождения от исполнения требований) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Отсутствие опасных веществ, превышающих предельные значения
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
Совместимые изделия
-
CEC UBAL 240 - Защитная пластина 1090037
-
UCT-TM 12 - Маркировка для клеммных модулей 0829144
-
UCT-TM 12 BU - Маркировка для клеммных модулей 0829177
-
UCT-TM 12 GN - Маркировка для клеммных модулей 0829178
-
UCT-TM 12 RD - Маркировка для клеммных модулей 0829174
-
UCT-TM 12 OG - Маркировка для клеммных модулей 0829175
-
UCT-TM 12 YE - Маркировка для клеммных модулей 0829145
-
PXC TERMINAL GREASE - Антиокислитель 1108540
Преимущества для вас
Изготовленный на заказ винтовой зажим для одно- и многопроволочных алюминиевых и медных проводников
Не требующие обслуживания, предварительно смазанные точки подключения упрощают подключение алюминиевых проводников
Экстремально прочный корпус из усиленного стекловолокном полиамида с допуском V0
Специальный дизайн UBAL позволяет одновременно подсоединять алюминиевые и медные провода в различных контактах
ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»
A15M2A8, г. Алматы; Офис 42, ул. Масанчи, 98А