STS 4 RD - Проходные клеммы
3037494

Проходные клеммы, номинальное напряжение: 800 В, номинальный ток: 32 A, количество точек подсоединения: 2, тип подключения: Пружинный зажим, Расчетное сечение: 4 мм2, 1. ярус, cечение: 0,08 мм2 - 6 мм2, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15, цвет: красный

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Удобное формирование разводки с помощью фронтального подключения
Угловой кабельный ввод для применения в плоских клеммных коробках
Максимальная экономия места при использовании при разводке под фальш-полом
Проходные клеммы с 2, 3 или 4 разъемами имеют одинаковую форму