ST 35 RD
-
Проходные клеммы
3035664
Проходные клеммы, номинальное напряжение: 1000 В, номинальный ток: 125 A, количество точек подсоединения: 2, тип подключения: Пружинный зажим, Расчетное сечение: 35 мм2, 1. ярус, cечение: 2,5 мм2 - 35 мм2, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15, цвет: красный
Подробная информация о продукте
Тип изделия | Проходная клемма |
Количество точек подключения | 2 |
Количество рядов | 1 |
Потенциалы | 1 |
Изоляционные характеристики | |
Категория перенапряжения | III |
Степень загрязнения | 3 |
Расчетное импульсное напряжение | 8 кВ |
Макс. мощность потерь при номинальных условиях | 4,06 Вт |
Количество точек подключения на ярус | 2 |
Номинальное сечение | 35 мм² |
1. ярус | |
Тип подключения | Пружинный зажим |
Длина снятия изоляции | 25 мм |
Калиберная пробка | A8 |
Подключение согласно стандарту | МЭК 60947-7-1 |
Сечение жесткого провода | 2,5 мм² ... 35 мм² |
Сечение проводника AWG | 14 ... 2 (пересчитано согласно МЭК) |
Сечение гибкого провода | 2,5 мм² ... 35 мм² |
Сечение гибкого проводника [AWG] | 14 ... 2 (пересчитано согласно МЭК) |
Сечение гибкого проводника (с кабельным наконечником без пластиковой втулки) | 2,5 мм² ... 35 мм² |
Сечение гибкого проводника (с кабельным наконечником и пластиковой втулкой) | 2,5 мм² ... 35 мм² |
2 гибких проводника одинакового сечения с наконечником TWIN с пластиковой втулкой | 2,5 мм² ... 10 мм² |
Номинальный ток | 125 A |
Максимальный ток нагрузки | 125 A (Для кабеля сечением 35 мм²) |
Номинальное напряжение | 1000 В |
Указание | Подача питания с клеммы ST 35 на клемму ST 16-TWIN через понижающую перемычку RB-ST 35 может производиться только в одностороннем порядке. При использовании центрального питания крышка D-ST 16-TWIN не может быть шунтирована при помощи понижающей перемычки. |
Номинальное сечение | 35 мм² |
Расчетные данные (ATEX/IECEx) | |
Маркировка | II 2 GD Ex eb IIC Gb |
Температурный диапазон применения | -60 °C ... 85 °C |
Принадлежности, сертифицированные для применения во взрывоопасных областях | 1206612 SZF 3-1,0X5,5 |
3022276 CLIPFIX 35-5 | |
3022218 CLIPFIX 35 | |
Список перемычек | Перемычка / FBS 2-16 / 3005963 |
Данные перемычки | 85,5 A (35 мм²) |
Повышение температуры Ex | 40 К (118,6 A / 35 мм²) |
при перемыкании перемычкой | 690 В |
Расчетное напряжение изоляции | 630 В |
Выход | (постоянно) |
Ярус-взрывобезопасность Общие информация | |
Расчетное напряжение | 690 В |
Расчетный ток | 107,5 A |
Максимальный ток нагрузки | 107,5 A |
Контактное сопротивление | 0,21 мΩ |
Параметры подключения Ex Общие информация | |
Номинальное сечение | 35 мм² |
Номинальное сечение AWG | 2 |
Возможности подключения, жесткие проводники | 2,5 мм² ... 35 мм² |
Сечение подключаемого провода AWG | 14 ... 2 |
Возможности подключения, гибкие проводники | 2,5 мм² ... 35 мм² |
Сечение подключаемого провода AWG | 14 ... 2 |
Ширина | 16 мм |
Цвет | красный (RAL 3001) |
Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
Группа изоляционного материала | I |
Изоляционный материал | PA |
Статическое использование изоляционного материала на холоде | -60 °C |
Температурный индекс изоляционного материала (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 125 °C |
Относительный температурный индекс изоляционного материала (Elec., UL 746 B) | 125 °C |
Испытание импульсным напряжением | |
Испытательное напряжение, заданное значение | 9,8 кВ |
Результат | Испытание пройдено |
Испытание на нагревание | |
Требования, испытание на нагревание | Повышение температуры ≤ 45 K |
Результат | Испытание пройдено |
Стойкость к кратковременным токам 35 мм² | 4,2 кA |
Результат | Испытание пройдено |
Рабочая электрическая прочность | |
Испытательное напряжение, заданное значение | 2,2 кВ |
Результат | Испытание пройдено |
Механические данные | |
Открытая боковая стенка | Нет |
Механическая прочность | |
Результат | Испытание пройдено |
Крепление на носителе | |
Монтажная рейка/крепежное основание | NS 35 |
Сила при испытании, заданное значение | 10 Н |
Результат | Испытание пройдено |
Испытание на повреждение и расшатывание проводника | |
Скорость вращения | 10 об/мин. |
Повороты | 135 |
Сечение провода / масса | 2,5 мм²/0,7 кг |
35 мм²/6,8 кг | |
Результат | Испытание пройдено |
Снижение эффективности от времени | |
Температурные циклы | 192 |
Результат | Испытание пройдено |
Испытание игольчатым пламенем | |
Время воздействия | 30 c |
Результат | Испытание пройдено |
Вибрации/ широкополосные шумы | |
Спецификации по испытанию | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
Ассортимент | Испытания на долговечность, категория 2, на поворотной тележке |
Частота | от f1 = 5 Гц до f2 = 250 Гц |
ASD-уровень | 6,12 (м/с²)²/Гц |
Ускорение | 3,12г |
Продолжительность испытания на 1 ось | 5 ч |
Направление испытания | X-, Y- и Z-ось |
Результат | Испытание пройдено |
Ударопрочность | |
Спецификации по испытанию | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
Форма удара | Полусинусоида |
Ускорение | 30г |
Продолжительность удара | 18 мс |
Количество ударов в 1 направлении | 3 |
Направление испытания | X-, Y- и Z-ось (положит. и отрицат.) |
Результат | Испытание пройдено |
Условия окружающей среды | |
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -25 °C ... 60 °C (кратковременно, не более 24 ч, от -60 °C до +70 °C) |
Температура окружающей среды (при монтаже) | -5 °C ... 70 °C |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -5 °C ... 70 °C |
Допустимая влажность воздуха (хранение / транспортировка) | 30 % ... 70 % |
Подключение согласно стандарту | МЭК 60947-7-1 |
Тип монтажа | NS 35/7,5 |
NS 35/15 |
Номер артикула | 3035664 |
Упаковочная единица | 10 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
Ключ изделия | BE2111 |
GTIN | 4046356625111 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 84,12 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 84,12 g |
Номер таможенного тарифа | 85369010 |
Страна происхождения | PL |
ETIM
ETIM 8.0 | EC000897 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Отсутствие опасных веществ, превышающих предельные значения
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
Совместимые изделия
Указание: использование некоторых из приведенных ниже принадлежностей может ограничить возможности данного продукта.
-
-
RB ST 35-(2,5/4) - Переходная перемычка 3030899
-
RB 35-16 - Переходная перемычка 3032169
-
SZF 3-1,0X5,5 - Отвертка 1206612
-
PAI-ST 35/1000MM - Адаптер тестера 3029994
-
ST-IL - Приспособления для монтажа 3039900
-
E/NS 35 N - Концевой фиксатор 0800886
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN-рейка перфорацией 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Несущая рейка без перфорации 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DIN-рейка перфорацией 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Несущая рейка без перфорации 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Несущая рейка без перфорации 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DIN-рейка перфорацией 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Несущая рейка без перфорации 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Несущая рейка без перфорации 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Концевой колпачок 1206560
-
ZB 16:UNPRINTED - Полоса Zack 0827461
-
ZB 16 CUS - Полоса Zack 0827463
-
ZB 16,LGS:L1-N,PE - Полоса Zack 0827462
-
UC-TM 16 - Маркировка для клеммных модулей 0819217
-
UC-TM 16 CUS - Маркировка для клеммных модулей 0824621
-
UCT-TM 16 - Маркировка для клеммных модулей 0829146
-
UCT-TM 16 CUS - Маркировка для клеммных модулей 0829637
-
ZBF 16:UNPRINTED - Плоские планки Zack 0827464
-
ZBF 16 CUS - Плоские планки Zack 0827465
-
UC-TMF 16 - Маркировка для клеммных модулей 0819262
-
UC-TMF 16 CUS - Маркировка для клеммных модулей 0824678
-
UCT-TMF 16 - Маркировка для клеммных модулей 0829218
-
UCT-TMF 16 CUS - Маркировка для клеммных модулей 0829693
-
MPS-MT - Контрольный штекер 0201744
-
MPS-IH WH - Изоляционная втулка 0201663
-
MPS-IH RD - Изоляционная втулка 0201676
-
MPS-IH BU - Изоляционная втулка 0201689
-
MPS-IH YE - Изоляционная втулка 0201692
-
MPS-IH GN - Изоляционная втулка 0201702
-
MPS-IH GY - Изоляционная втулка 0201728
-
MPS-IH BK - Изоляционная втулка 0201731
-
PROJECT COMPLETE - Программное обеспечение 1050453
-
E/AL-NS 35 - Концевой фиксатор 1201662
ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»
A15M2A8, г. Алматы; Офис 42, ул. Масанчи, 98А