ST 16 OG
-
Проходные клеммы
3036150
Проходные клеммы, номинальное напряжение: 1000 В, номинальный ток: 76 A, количество точек подсоединения: 2, тип подключения: Пружинный зажим, Расчетное сечение: 16 мм2, cечение: 0,2 мм2 - 25 мм2, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15, цвет: oранжевый
Подробная информация о продукте
Тип изделия | Проходная клемма |
Количество точек подключения | 2 |
Количество рядов | 1 |
Потенциалы | 1 |
Изоляционные характеристики | |
Категория перенапряжения | III |
Степень загрязнения | 3 |
Расчетное импульсное напряжение | 8 кВ |
Макс. мощность потерь при номинальных условиях | 2,43 Вт |
Количество точек подключения на ярус | 2 |
Номинальное сечение | 16 мм² |
Тип подключения | Пружинный зажим |
Длина снятия изоляции | 18 мм |
Калиберная пробка | A7 |
B6 | |
Подключение согласно стандарту | МЭК 60947-7-1 |
Сечение жесткого провода | 0,2 мм² ... 25 мм² |
Сечение проводника AWG | 24 ... 4 (пересчитано согласно МЭК) |
Сечение гибкого провода | 0,2 мм² ... 16 мм² |
Сечение гибкого проводника [AWG] | 24 ... 6 (пересчитано согласно МЭК) |
Сечение гибкого проводника (с кабельным наконечником без пластиковой втулки) | 0,25 мм² ... 16 мм² |
Сечение гибкого проводника (с кабельным наконечником и пластиковой втулкой) | 0,25 мм² ... 16 мм² |
2 гибких проводника одинакового сечения с наконечником TWIN с пластиковой втулкой | 1,5 мм² ... 4 мм² |
Номинальный ток | 76 A |
Максимальный ток нагрузки | 90 A (для кабеля сечением 25 мм² Поперечное сечение) |
Номинальное напряжение | 1000 В |
Номинальное сечение | 16 мм² |
Расчетные данные (ATEX/IECEx) | |
Маркировка | II 2 GD Ex eb IIC Gb |
Температурный диапазон применения | -60 °C ... 85 °C |
Принадлежности, сертифицированные для применения во взрывоопасных областях | 3036657 D-ST 16 |
1206612 SZF 3-1,0X5,5 | |
3022276 CLIPFIX 35-5 | |
3022218 CLIPFIX 35 | |
Список перемычек | Перемычка / FBS 2-12 / 3005950 |
Данные перемычки | 60 A (16 мм²) |
Повышение температуры Ex | 40 К (71,3 A / 16 мм²) |
при перемыкании перемычкой | 550 В |
Расчетное напряжение изоляции | 500 В |
Выход | (постоянно) |
Ярус-взрывобезопасность Общие информация | |
Расчетное напряжение | 550 В |
Расчетный ток | 64,5 A |
Максимальный ток нагрузки | 81,5 A |
Контактное сопротивление | 0,34 мΩ |
Параметры подключения Ex Общие информация | |
Номинальное сечение | 16 мм² |
Номинальное сечение AWG | 6 |
Возможности подключения, жесткие проводники | 1,5 мм² ... 25 мм² |
Сечение подключаемого провода AWG | 16 ... 4 |
Возможности подключения, гибкие проводники | 1,5 мм² ... 16 мм² |
Сечение подключаемого провода AWG | 16 ... 6 |
Ширина | 12,2 мм |
Ширина крышки | 2,2 мм |
Цвет | оранжевый (RAL 2003) |
Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
Группа изоляционного материала | I |
Изоляционный материал | PA |
Механические данные | |
Открытая боковая стенка | Да |
Условия окружающей среды | |
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -25 °C ... 60 °C (кратковременно, не более 24 ч, от -60 °C до +70 °C) |
Температура окружающей среды (при монтаже) | -5 °C ... 70 °C |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -5 °C ... 70 °C |
Допустимая влажность воздуха (хранение / транспортировка) | 30 % ... 70 % |
Подключение согласно стандарту | МЭК 60947-7-1 |
Тип монтажа | NS 35/7,5 |
NS 35/15 |
Номер артикула | 3036150 |
Упаковочная единица | 50 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 50 Количество |
Ключ изделия | BE2111 |
GTIN | 4055626318585 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 36,726 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 36,726 g |
Номер таможенного тарифа | 85369010 |
Страна происхождения | PL |
ETIM
ETIM 8.0 | EC000897 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да (Нет освобождения от исполнения требований) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Отсутствие опасных веществ, превышающих предельные значения
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
Совместимые изделия
Указание: использование некоторых из приведенных ниже принадлежностей может ограничить возможности данного продукта.
-
-
RB PTPOWER 35-ST 16 - Переходная перемычка 3032170
-
RB ST 16-1,5/S - Переходная перемычка 3213254
-
RB ST 16-(2,5/4) - Переходная перемычка 3030886
-
RB 35-16 - Переходная перемычка 3032169
-
RB 16-6 - Переходная перемычка 3047072
-
D-ST 16 - Концевая крышка 3036657
-
SZF 3-1,0X5,5 - Отвертка 1206612
-
WST 10/35 - Крышка с предупредительным значком 3030006
-
ST-IL - Приспособления для монтажа 3039900
-
D-ST 16 OG - Концевая крышка 3037672
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN-рейка перфорацией 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Несущая рейка без перфорации 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DIN-рейка перфорацией 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Несущая рейка без перфорации 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Несущая рейка без перфорации 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DIN-рейка перфорацией 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Несущая рейка без перфорации 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Несущая рейка без перфорации 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Концевой колпачок 1206560
-
ZB 12:UNPRINTED - Полоса Zack 0812120
-
ZB 12 CUS - Полоса Zack 0824942
-
ZB 12,LGS:L1-N,PE - Полоса Zack 0812146
-
UC-TM 12 - Маркировка для клеммных модулей 0819194
-
UC-TM 12 CUS - Маркировка для клеммных модулей 0824613
-
UCT-TM 12 - Маркировка для клеммных модулей 0829144
-
UCT-TM 12 CUS - Маркировка для клеммных модулей 0829630
-
ZBF 12:UNBEDRUCKT - Плоские планки Zack 0809735
-
ZBF 12 CUS - Плоские планки Zack 0825018
-
UC-TMF 12 - Маркировка для клеммных модулей 0819233
-
UC-TMF 12 CUS - Маркировка для клеммных модулей 0824670
-
UCT-TMF 12 - Маркировка для клеммных модулей 0829214
-
UCT-TMF 12 CUS - Маркировка для клеммных модулей 0829686
-
MPS-MT - Контрольный штекер 0201744
-
MPS-IH WH - Изоляционная втулка 0201663
-
MPS-IH RD - Изоляционная втулка 0201676
-
MPS-IH BU - Изоляционная втулка 0201689
-
MPS-IH YE - Изоляционная втулка 0201692
-
MPS-IH GN - Изоляционная втулка 0201702
-
MPS-IH GY - Изоляционная втулка 0201728
-
MPS-IH BK - Изоляционная втулка 0201731
-
PROJECT COMPLETE - Программное обеспечение 1050453
-
E/AL-NS 35 - Концевой фиксатор 1201662
Преимущества для вас
Описание гибких возможностей установки соединений в системе CLIPLINE complete приведено в разделе "Принадлежности для соединительных клеммных систем CLIPLINE complete"
Двойной ряд гнезд позволяет наряду с индивидуальным шунтированием цепей осуществлять подсоединение к пружинным клеммами меньшего сечения с помощью переходных перемычек
ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»
A15M2A8, г. Алматы; Офис 42, ул. Масанчи, 98А