ST 1,5 RD - Проходные клеммы
3037038

Проходные клеммы, номинальное напряжение: 500 В, номинальный ток: 17,5 A, количество точек подсоединения: 2, тип подключения: Пружинный зажим, Расчетное сечение: 1,5 мм2, 1. ярус, cечение: 0,08 мм2 - 1,5 мм2, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15, цвет: красный

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Сплошной двойной функциональный канал обеспечивает возможность быстрого разветвления цепей и установки принадлежностей для тестирования
Компактная конструкция и фронтальный разъем обеспечивают возможность экономии места и удобного проведения разводки в условиях ограниченного пространства
Большой корпус позволяет подключать провода номинального поперечного сечения с кабельными наконечниками и пластиковыми фланцами