ST 1,5 BKYE-FE
-
Проходные клеммы
3035496
Проходные клеммы, номинальное напряжение: 500 В, номинальный ток: 17,5 A, количество точек подсоединения: 2, тип подключения: Пружинный зажим, Расчетное сечение: 1,5 мм2, 1. ярус, cечение: 0,08 мм2 - 1,5 мм2, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15, цвет: черный/желтый
Подробная информация о продукте
Тип изделия | Проходная клемма |
Область применения | Железнодорожная индустрия |
Машиностроение | |
Производство комплектного оборудования | |
Обрабатывающая промышленность | |
Количество точек подключения | 2 |
Количество рядов | 1 |
Потенциалы | 1 |
Изоляционные характеристики | |
Категория перенапряжения | III |
Степень загрязнения | 3 |
Расчетное импульсное напряжение | 6 кВ |
Макс. мощность потерь при номинальных условиях | 0,56 Вт |
Количество точек подключения на ярус | 2 |
Номинальное сечение | 1,5 мм² |
1. ярус | |
Тип подключения | Пружинный зажим |
Длина снятия изоляции | 8 мм ... 10 мм |
Калиберная пробка | A1 |
Подключение согласно стандарту | МЭК 60947-7-1 |
Сечение жесткого провода | 0,08 мм² ... 1,5 мм² |
Сечение проводника AWG | 28 ... 16 (пересчитано согласно МЭК) |
Сечение гибкого провода | 0,08 мм² ... 1,5 мм² |
Сечение гибкого проводника [AWG] | 28 ... 16 (пересчитано согласно МЭК) |
Сечение гибкого проводника (с кабельным наконечником без пластиковой втулки) | 0,14 мм² ... 1,5 мм² |
Сечение гибкого проводника (с кабельным наконечником и пластиковой втулкой) | 0,14 мм² ... 1,5 мм² |
2 гибких проводника одинакового сечения с наконечником TWIN с пластиковой втулкой | 0,5 мм² |
Номинальный ток | 17,5 A |
Максимальный ток нагрузки | 17,5 A (для кабеля сечением 1,5 мм²) |
Номинальное напряжение | 500 В |
Номинальное сечение | 1,5 мм² |
Расчетные данные (ATEX/IECEx) | |
Маркировка | II 2 GD Ex eb IIC Gb |
Температурный диапазон применения | -60 °C ... 85 °C |
Принадлежности, сертифицированные для применения во взрывоопасных областях | 3030417 D-ST 2,5 |
3030721 ATP-ST 4 | |
1204504 SZF 0-0,4X2,5 | |
3022276 CLIPFIX 35-5 | |
3022218 CLIPFIX 35 | |
Список перемычек | Перемычка / FBS 2-4 / 3030116 |
Перемычка / FBS 3-4 / 3030129 | |
Перемычка / FBS 4-4 / 3030132 | |
Перемычка / FBS 5-4 / 3030145 | |
Перемычка / FBS 10-4 / 3030158 | |
Перемычка / FBS 20-4 / 3030352 | |
Данные перемычки | 16,5 A (1,5 мм²) |
Повышение температуры Ex | 40 К (19,4 A / 1,5 мм²) |
при перемыкании перемычкой | 440 В |
- для соединения несмежных клемм | 352 В |
- для соединения несмежных клемм через PE-клемму | 352 В |
- перемычки требуемой длины с крышкой | 220 В |
- перемычки требуемой длины с разделительной пластиной | 275 В |
Расчетное напряжение изоляции | 400 В |
Выход | (постоянно) |
Ярус-взрывобезопасность Общие информация | |
Расчетное напряжение | 440 В |
Расчетный ток | 17,5 A |
Максимальный ток нагрузки | 17,5 A |
Контактное сопротивление | 1,43 мΩ |
Параметры подключения Ex Общие информация | |
Номинальное сечение | 1,5 мм² |
Номинальное сечение AWG | 16 |
Возможности подключения, жесткие проводники | 0,08 мм² ... 1,5 мм² |
Сечение подключаемого провода AWG | 28 ... 16 |
Возможности подключения, гибкие проводники | 0,08 мм² ... 1,5 мм² |
Сечение подключаемого провода AWG | 28 ... 16 |
Ширина | 4,2 мм |
Ширина крышки | 2,2 мм |
Цвет | многоцветный |
черный (RAL 9005) | |
желтый (RAL 1018) | |
Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
Группа изоляционного материала | I |
Изоляционный материал | PA |
Статическое использование изоляционного материала на холоде | -60 °C |
Температурный индекс изоляционного материала (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 130 °C |
Относительный температурный индекс изоляционного материала (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
Механические данные | |
Открытая боковая стенка | Да |
Условия окружающей среды | |
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -25 °C ... 60 °C (кратковременно, не более 24 ч, от -60 °C до +70 °C) |
Температура окружающей среды (при монтаже) | -5 °C ... 70 °C |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -5 °C ... 70 °C |
Допустимая влажность воздуха (хранение / транспортировка) | 30 % ... 70 % |
Подключение согласно стандарту | МЭК 60947-7-1 |
Тип монтажа | NS 35/7,5 |
NS 35/15 |
Номер артикула | 3035496 |
Упаковочная единица | 50 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 50 Количество |
Ключ изделия | BE2111 |
GTIN | 4046356319881 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 4,993 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 4,977 g |
Номер таможенного тарифа | 85369010 |
Страна происхождения | DE |
ETIM
ETIM 8.0 | EC000897 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да (Нет освобождения от исполнения требований) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Отсутствие опасных веществ, превышающих предельные значения
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
Совместимые изделия
Указание: использование некоторых из приведенных ниже принадлежностей может ограничить возможности данного продукта.
-
-
FBS 3-4 - Перемычка 3030129
-
FBS 4-4 - Перемычка 3030132
-
FBS 5-4 - Перемычка 3030145
-
FBS 10-4 - Перемычка 3030158
-
FBS 20-4 - Перемычка 3030352
-
FBS 2-4 BU - Перемычка 3030117
-
FBS 3-4 BU - Перемычка 3030130
-
FBS 4-4 BU - Перемычка 3030133
-
FBS 5-4 BU - Перемычка 3030146
-
FBS 10-4 BU - Перемычка 3036851
-
FBS 20-4 BU - Перемычка 3030353
-
FBS 2-4 GY - Перемычка 3030118
-
FBS 3-4 GY - Перемычка 3030131
-
FBS 4-4 GY - Перемычка 3030134
-
FBS 5-4 GY - Перемычка 3030147
-
RB ST (2,5/4)-1,5 - Переходная перемычка 3038943
-
D-ST 2,5 - Концевая крышка 3030417
-
RPS - Штекерный переходник 0201647
-
ATP-ST 4 - Разделительная пластина 3030721
-
SZF 0-0,4X2,5 - Отвертка 1204504
-
WST 1,5 - Крышка с предупредительным значком 3030958
-
D-ST 2,5-0,8 OG - Концевая крышка 3030511
-
ST-IL - Приспособления для монтажа 3039900
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN-рейка перфорацией 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Несущая рейка без перфорации 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DIN-рейка перфорацией 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Несущая рейка без перфорации 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Несущая рейка без перфорации 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DIN-рейка перфорацией 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Несущая рейка без перфорации 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Несущая рейка без перфорации 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Концевой колпачок 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DIN-рейка перфорацией 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Несущая рейка без перфорации 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - DIN-рейка перфорацией 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Несущая рейка без перфорации 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Несущая рейка без перфорации 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - DIN-рейка перфорацией 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Несущая рейка без перфорации 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Несущая рейка без перфорации 1201895
-
NS 35/15 CAP - Концевой колпачок 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Несущая рейка без перфорации 1201798
-
ZB 4 :UNBEDRUCKT - Полоса Zack 0805001
-
ZB 4 CUS - Полоса Zack 0824951
-
ZB 4,LGS:FORTL.ZAHLEN - Полоса Zack 0805739
-
ZB 4,QR:FORTL.ZAHLEN - Полоса Zack 0805807
-
UC-TM 4 - Маркировка для клеммных модулей 0818111
-
UC-TM 4 CUS - Маркировка для клеммных модулей 0824573
-
UCT-TM 4 - Маркировка для клеммных модулей 0828732
-
UCT-TM 4 CUS - Маркировка для клеммных модулей 0829588
-
STP 4-2-ZB - Держатели маркировки 3038613
-
ZBF 4:UNBEDRUCKT - Плоские планки Zack 0808587
-
ZBF 4 CUS - Плоские планки Zack 0825023
-
ZBF 4,LGS:FORTL.ZAHLEN - Плоские планки Zack 0808626
-
ZBF 4,QR:FORTL.ZAHLEN - Плоские планки Zack 0808820
-
ZBF 4,LGS:GERADE ZAHLEN - Плоские планки Zack 0810818
-
ZBF 4,LGS:UNGERADE ZAHLEN - Плоские планки Zack 0810850
-
UC-TMF 4 - Маркировка для клеммных модулей 0818166
-
UC-TMF 4 CUS - Маркировка для клеммных модулей 0824630
-
UCT-TMF 4 - Маркировка для клеммных модулей 0828742
-
UCT-TMF 4 CUS - Маркировка для клеммных модулей 0829651
-
MPS-MT - Контрольный штекер 0201744
-
MPS-IH WH - Изоляционная втулка 0201663
-
MPS-IH RD - Изоляционная втулка 0201676
-
MPS-IH BU - Изоляционная втулка 0201689
-
MPS-IH YE - Изоляционная втулка 0201692
-
MPS-IH GN - Изоляционная втулка 0201702
-
MPS-IH GY - Изоляционная втулка 0201728
-
MPS-IH BK - Изоляционная втулка 0201731
-
ISH 1,5/0,2 - Изоляционная втулка 3206131
-
ISH 1,5/0,5 - Изоляционная втулка 3031034
-
PAI-4 - Адаптер тестера 3030925
-
PS-4 - Контрольный штекер 3030970
-
DP PS-4 - Разделительная пластина 3036712
-
CLIPFIX 35 - Концевой фиксатор 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - Концевой фиксатор 3022276
-
E/NS 35 N - Концевой фиксатор 0800886
-
E/UK - Концевой фиксатор 1201442
-
E/UK 1 - Концевой фиксатор 1201413
Преимущества для вас
Компактная конструкция и фронтальный разъем обеспечивают возможность экономии места и удобного проведения разводки в условиях ограниченного пространства
Сплошной двойной функциональный канал обеспечивает возможность быстрого разветвления цепей и установки принадлежностей для тестирования
Большой корпус позволяет подключать провода номинального поперечного сечения с кабельными наконечниками и пластиковыми фланцами
Опробовано для железнодорожного транспорта
ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»
A15M2A8, г. Алматы; Офис 42, ул. Масанчи, 98А