ST 10 RD - Проходные клеммы
3035662

Проходные клеммы, номинальное напряжение: 1000 В, номинальный ток: 57 A, количество точек подсоединения: 2, тип подключения: Пружинный зажим, Расчетное сечение: 10 мм2, 1. ярус, cечение: 0,2 мм2 - 16 мм2, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15, цвет: красный

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Описание гибких возможностей установки соединений в системе CLIPLINE complete приведено в разделе "Принадлежности для соединительных клеммных систем CLIPLINE complete"
Двойной ряд гнезд позволяет наряду с индивидуальным шунтированием цепей осуществлять подсоединение к пружинным клеммами меньшего сечения с помощью переходных перемычек