Схема IECEE CB
ID допуска: DE1-67001Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
1000 В | 41 A | 0,5 - 10 |
EAC
ID допуска: RU C-DE.BL08.B.00644cULus Recognized
ID допуска: E60425Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
Группа использования B | ||||
600 В | 40 A | 20 - 8 | ||
Группа использования C | ||||
600 В | 40 A | 20 - 8 | ||
Группа использования F | ||||
1000 В | 40 A | 20 - 8 |
VDE Zeichengenehmigung
ID допуска: 40056061Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
1000 В | 41 A | 0,5 - 10 |
CSA
ID допуска: 2030668Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
Группа использования B | ||||
600 В | 40 A | 20 - 8 | ||
Группа использования C | ||||
600 В | 40 A | 20 - 8 |