CSA
ID допуска: 2030668Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 В | 70 A | 20 - 4 | ||
C | ||||
600 В | 70 A | 20 - 4 |
cULus Recognized
ID допуска: E60425Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 В | 85 A | 20 - 4 | ||
C | ||||
600 В | 85 A | 20 - 4 |
LR
ID допуска: LR2371832TAPRS
ID допуска: TE/2107/880590/21DNV
ID допуска: TAE000010TcUL Recognized
ID допуска: E192998Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
550 В | 85 A | 20 - 4 |
EAC Ex
ID допуска: RU C-DE.AB72.B.02351IECEx
ID допуска: IECEx SEV13.0005UUL одобрено
ID допуска: E192998Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
550 В | 85 A | 20 - 4 |