PT 16 N RD - Проходные клеммы
3212146

Проходные клеммы, номинальное напряжение: 1000 В, номинальный ток: 76 A, количество точек подсоединения: 2, тип подключения: Зажимы Push-in, Расчетное сечение: 16 мм2, cечение: 0,5 мм2 - 25 мм2, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15, цвет: красный

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Возможность проведения тестирования с помощью функционального канала, а также контрольного гнезда, которым оснащены все клеммы
Помимо общих характеристик изделий системы CLIPLINE complete данные соединительные клеммы с зажимами Push-in отличаются простотой подсоединения жестких или гибких проводников с кабельными наконечниками без использования инструмента
Компактная конструкция и фронтальные разъемы обеспечивают возможность подсоединения проводов в ограниченных монтажных условиях