cULus Recognized
ID допуска: E60425Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
250 В | 10 A | 28 - 12 | ||
D | ||||
300 В | 10 A | 28 - 12 |
EAC Ex
ID допуска: RU C-DE.Ax07.B.03227IECEx
ID допуска: IECExSEV19.0061UНоминальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
275 В | 1 A | 0,2 - 4 | ||
Только гибкие провода | 275 В | 1 A | 0,2 - 2,5 |
ATEX
ID допуска: SEV19ATEX0335UНоминальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
275 В | 1 A | 0,2 - 4 | ||
Только гибкие провода | 275 В | 1 A | 0,2 - 2,5 |