MTKD-NICR/CUNI EX - Клеммная колодка для подключения термопар
3100076

Клеммная колодка для подключения термопар, TC тип E, номинальное напряжение: 400 В, номинальный ток: 1 A, количество точек подсоединения: 4, полюсов: 2, тип подключения: Винтовые зажимы, 1. ярус, cечение: 0,2 мм2 - 4 мм2, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, цвет: cерый

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Данные специальные клеммы предназначены для удлинения уравнительных проводов термоэлемента в соответствующей измерительной цепи
Таким образом предотвращается возникновение ложных термонапряжений в точках соединения "термоэлемент/клемма/уравнительный провод" и обеспечивается соблюдение основных значений в соответствии с требованиями EN 60584/DIN EN 60584
Уравнительные провода изготавливаются из материалов с тем же показателем термонапряжения, что и термоэлементы, если температура не превышает 200 °C