G 5/ 3-CUS
-
Клемма
1110833
Клемма, номинальное напряжение: 500 В, номинальный ток: 32 A, количество точек подсоединения: 6, полюсов: 3, тип подключения: Винтовые зажимы, Расчетное сечение: 4 мм2, cечение: 0,2 мм2 - 4 мм2, тип монтажа: непосредственное резьбовое, цвет: cерый
Подробная информация о продукте
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Защита от прикосновений