G 10/ 5 BD:L1,L2,L3,N,PE - Клемма
3244711

Клемма, номинальное напряжение: 800 В, номинальный ток: 57 A, количество точек подсоединения: 10, полюсов: 5, тип подключения: Винтовые зажимы, Расчетное сечение: 10 мм2, cечение: 0,5 мм2 - 16 мм2, тип монтажа: непосредственное резьбовое, цвет: cерый

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия



Преимущества для вас

Защита от прикосновений