UT 6-HESILED 60 (6,3X32) - Клемма для предохранителя
3046427

Клемма для предохранителя, тип предохранителя: Стекло / керамика / ..., тип предохранителей: G / 6,3 x 32, номинальное напряжение: 60 В, номинальный ток: 10 A, тип подключения: Винтовые зажимы, Расчетное сечение: 6 мм2, cечение:  0,2 мм2- 10 мм2, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15, цвет: черный

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Исключительно компактная конструкция
Двусторонний контрольный отвод в рычаге предохранителя
Опробовано для железнодорожного транспорта