UT 4-L/HESILED 60 (5X20) - Клемма для предохранителя
3214367

Клемма для предохранителя, тип предохранителя: Стекло / керамика / ..., тип предохранителей: G / 5 x 20, номинальное напряжение: 60 В, Длительный ток термической стойкости Ith: 28 A, тип подключения: Винтовые зажимы, Расчетное сечение: 4 мм2, cечение:  0,14 мм2- 6 мм2, тип подключения: Винтовые зажимы, Расчетное сечение: 4 мм2, cечение:  0,14 мм2- 6 мм2, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15, цвет: черный

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия