DNV
ID допуска: TAE00001S9CSA
ID допуска: 13631Схема IECEE CB
ID допуска: NL-65056Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
500 В | 6,3 A | 0,14 - 6 |
EAC
ID допуска: KZ7500651131219505cULus Recognized
ID допуска: E60425Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 В | 10 A | 26 - 10 | ||
Возможность подсоединения нескольких проводников | 600 В | 10 A | 26 - 14 | |
C | ||||
600 В | 10 A | 26 - 10 | ||
Возможность подсоединения нескольких проводников | 600 В | 10 A | 26 - 14 |
KEMA-KEUR
ID допуска: 71-113330Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
500 В | 6,3 A | 0,14 - 6 |