USED 27 N
-
Клемма для предохранителя
3048373
Клемма для предохранителя, тип предохранителя: Патрон с резьбой, тип предохранителей: D II / E 27, номинальное напряжение: 500 В, номинальный ток: 25 A, тип подключения: Винтовые зажимы, Расчетное сечение: 35 мм2, cечение: 1,5 мм2- 35 мм2, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15, цвет: светло-серый
Подробная информация о продукте
Указание по применению | для вставки предохранителей DIAZED |
Тип изделия | Предохранительная клемма |
Размер шага | 40 мм |
Количество точек подключения | 2 |
Количество рядов | 1 |
Потенциалы | 1 |
Изоляционные характеристики | |
Категория перенапряжения | III |
Степень загрязнения | 3 |
Тип предохранителя | Патрон с резьбой |
Расчетное импульсное напряжение | 6 кВ |
Макс. мощность потерь при номинальных условиях | 4,06 Вт |
Предохранитель | D II / E 27 |
Количество точек подключения на ярус | 2 |
Номинальное сечение | 35 мм² |
Ярус 1 | |
Тип подключения | Винтовые зажимы |
Резьба винтов | M6 |
Момент затяжки | 3,5 ... 4 Нм |
Длина снятия изоляции | 19 мм |
Калиберная пробка | B8 |
Сечение жесткого провода | 1,5 мм² ... 35 мм² |
Сечение проводника AWG | 14 ... 2 (пересчитано согласно МЭК) |
Сечение гибкого провода | 1,5 мм² ... 35 мм² |
Сечение гибкого проводника [AWG] | 14 ... 2 (пересчитано согласно МЭК) |
Сечение гибкого проводника (с кабельным наконечником без пластиковой втулки) | 1,5 мм² ... 25 мм² |
Сечение гибкого проводника (с кабельным наконечником и пластиковой втулкой) | 1,5 мм² ... 25 мм² |
Сечение с жесткой гребенчатой перемычкой | 25 мм² |
Сечение с гибкой гребенчатой перемычкой | 25 мм² |
2 жестких провода одинакового сечения | 1,5 мм² ... 10 мм² |
2 гибких провода одинакового сечения | 1,5 мм² ... 10 мм² |
2 гибких проводника одинакового сечения с кабельным наконечником без пластиковой втулки | 1,5 мм² ... 10 мм² |
2 гибких проводника одинакового сечения с наконечником TWIN с пластиковой втулкой | 1,5 мм² ... 10 мм² |
Номинальный ток | 25 A (Ток определяется установленным предохранителем.) |
Максимальный ток нагрузки | 25 A (Для кабеля сечением 35 мм²) |
Номинальное напряжение | 500 В (напряжение определяется установленным предохранителем.) |
Номинальное сечение | 35 мм² |
Ширина | 40 мм |
Высота | 80 мм |
Глубина на NS 35/7,5 | 62,5 мм |
Глубина на NS 35/15 | 70 мм |
Размер шага | 40 мм |
Цвет | бежевый (RAL 7032) |
Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V2 |
Группа изоляционного материала | IIIb |
Относительный температурный индекс изоляционного материала (Elec., UL 746 B) | 125 °C |
Механические данные | |
Открытая боковая стенка | Нет |
Условия окружающей среды | |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -60 °C ... 110 °C (Диапазон рабочих температур с учетом самонагрева, максимальная кратковременная рабочая температура см. RTI Elec.) |
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -25 °C ... 60 °C (кратковременно, не более 24 ч, от -60 °C до +70 °C) |
Температура окружающей среды (при монтаже) | -5 °C ... 70 °C |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -5 °C ... 70 °C |
Допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) | 20 % ... 90 % |
Допустимая влажность воздуха (хранение / транспортировка) | 30 % ... 70 % |
Тип монтажа | NS 35/7,5 |
NS 35/15 |
Номер артикула | 3048373 |
Упаковочная единица | 5 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 5 Количество |
Ключ изделия | BE1235 |
GTIN | 4017918976286 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 143 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 139,05 g |
Номер таможенного тарифа | 85363030 |
Страна происхождения | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27250113 |
ECLASS-15.0 | 27250113 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000899 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да (Нет освобождения от исполнения требований) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Отсутствие опасных веществ, превышающих предельные значения
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
Совместимые изделия
-
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN-рейка перфорацией 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Несущая рейка без перфорации 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DIN-рейка перфорацией 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Несущая рейка без перфорации 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Несущая рейка без перфорации 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DIN-рейка перфорацией 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Несущая рейка без перфорации 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Несущая рейка без перфорации 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Концевой колпачок 1206560
-
E/UK - Концевой фиксатор 1201442
-
E/UK 1 - Концевой фиксатор 1201413
-
SZF 3-1,0X5,5 - Отвертка 1206612
Преимущества для вас
Закрытый корпус оснащен оригинальной резьбой DIAZED®-E 27
Большим преимуществом системы DIAZED® является электрическая прочность до 500 В
Возможность подключения проводов сечением до 35 мм² с помощью удобного пружинного разъема
Данные клеммы предназначены для установки предохранителей DIAZED®
ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»
A15M2A8, г. Алматы; Офис 42, ул. Масанчи, 98А