UKK 5-HESI (6,3X32) - Клемма для предохранителя
3007217

Клемма для предохранителя, тип предохранителя: Стекло / керамика / ..., тип предохранителей: G / 6,3 x 32, номинальное напряжение: 400 В, номинальный ток: 32 A, тип подключения: Винтовые зажимы, Расчетное сечение: 4 мм2, cечение:  0,2 мм2- 4 мм2, тип подключения: Винтовые зажимы, cечение:  0,2 мм2- 4 мм2, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, цвет: черный

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Компактные двухъярусные клеммы с держателем предохранителя